Menu Rechercher

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

En stock

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Séries: SR6566

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre de bouton Hauteur bouton (mm) Longueur de poignée Ajouter au panier
€ 12,941 - € 14,5586 130 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
€ 21,9676 - € 24,8746 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
€ 12,4432 - € 13,2972 345 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
€ 15,644 - € 15,644 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
€ 19,5272 - € 22,0954 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
€ 20,787 - € 23,5404 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
€ 10,2548 - € 11,6054 113 En stock
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
€ 11,1172 - € 11,8428 36 En stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
€ 11,678 - € 13,03 25 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
€ 11,5932 - € 12,8966 262 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
€ 11,1172 - € 12,021 10 En stock
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
€ 10,9228 - € 12,377 Demander le délai de livraison ici
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
€ 13,4456 - € 15,1374 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
€ 13,8706 - € 15,7094 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
70.0 mm
€ 19,911 - € 22,5678 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
40.0 mm
€ 21,3832 - € 24,2004 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
€ 14,4102 - € 14,4102 160 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
€ 14,6314 - € 15,3406 35 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
€ 10,522 - € 11,8428 5 En stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
€ 10,32 - € 11,457 Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
  • sur 3
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 20.0 mm Noir

10197059

Gamme de prix
€ 14,5586 - € 12,941

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 80.0 mm Noir

10197448

Gamme de prix
€ 24,8746 - € 21,9676

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 80.0 mm Noir

10197349

Gamme de prix
€ 13,2972 - € 12,4432

Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197370

Gamme de prix
€ 15,644 - € 15,644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Acier

10630372

Gamme de prix
€ 22,0954 - € 19,5272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197417

Gamme de prix
€ 23,5404 - € 20,787

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.3 mm (Ø) 20.0 mm Noir

10197196

Gamme de prix
€ 11,6054 - € 10,2548

Niveaux de stock
113 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 40.0 mm Noir

10197165

Gamme de prix
€ 11,8428 - € 11,1172

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 60.0 mm Noir

10197325

Gamme de prix
€ 13,03 - € 11,678

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197318

Gamme de prix
€ 12,8966 - € 11,5932

Niveaux de stock
262 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.3 mm (Ø) 45.0 mm Noir

10197233

Gamme de prix
€ 12,021 - € 11,1172

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 30.0 mm Noir

10197271

Gamme de prix
€ 12,377 - € 10,9228

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 40.0 mm Noir

10197363

Gamme de prix
€ 15,1374 - € 13,4456

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage 16.0 mm 70.0 mm 40.0 mm Acier

10638040

Gamme de prix
€ 15,7094 - € 13,8706

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    70.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage 20.0 mm 40.0 mm 40.0 mm Acier

10633892

Gamme de prix
€ 22,5678 - € 19,911

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    40.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 70.0 mm Noir

10197431

Gamme de prix
€ 24,2004 - € 21,3832

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 16.0 mm Noir

10197042

Gamme de prix
€ 14,4102 - € 14,4102

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197080

Gamme de prix
€ 15,3406 - € 14,6314

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197158

Gamme de prix
€ 11,8428 - € 10,522

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 20.0 mm Noir

10197127

Gamme de prix
€ 11,457 - € 10,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir