Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
€ 6,0872 - € 6,0872 386 En stock
36.0 mm
Naturel
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 0,0422 - € 0,0422 524785 En stock
1.6 mm
Noir
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 2,6088 - € 2,6088 94 En stock
33.3 mm
Noir
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,6004 - € 3,7682 50 En stock
41.3 mm
Noir
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 5,782 - € 6,0872 10 En stock
54.0 mm
Noir
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 20,5957 - € 21,7095 3 En stock
82.6 mm
Noir
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 2,3952 - € 2,6545 111 En stock
38.0 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,0901 - € 0,1127 47991 En stock
0.8 mm
Naturel
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
€ 0,1156 - € 0,1156 10458 En stock
0.8 mm
Noir
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
€ 1,4798 - € 1,6476 2036 En stock
26.2 mm
Noir
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 1,3227 - € 1,6018 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Naturel
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,1121 - € 1,3486 3801 En stock
18.3 mm
Naturel
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 1,8307 - € 1,9375 565 En stock
26.2 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,1174 - € 0,1305 33384 En stock
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 0,1293 - € 0,1437 22946 En stock
1.6 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 0,3417 - € 0,3798 12983 En stock
8.7 mm
Naturel
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
€ 0,2669 - € 0,2959 53000 En stock
1.2 mm
Naturel
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
€ 7,9026 - € 7,9026 2699 En stock
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 68,3476 - € 71,948 Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Sans languette
6
€ 0,5034 - € 0,5583 13804 En stock
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
  • sur 9
Bouchon conique 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186084

Gamme de prix
€ 6,0872 - € 6,0872

Niveaux de stock
386 En stock
Caractéristiques
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249253

Gamme de prix
€ 0,0422 - € 0,0422

Niveaux de stock
524785 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249529

Gamme de prix
€ 2,6088 - € 2,6088

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249567

Gamme de prix
€ 3,7682 - € 3,6004

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249604

Gamme de prix
€ 6,0872 - € 5,782

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249642

Gamme de prix
€ 21,7095 - € 20,5957

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249697

Gamme de prix
€ 2,6545 - € 2,3952

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon fuselé 0.8 mm 2.1 mm Silicone Naturel

10287583

Gamme de prix
€ 0,1127 - € 0,0901

Niveaux de stock
47991 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon fuselé 0.8 mm 2.5 mm EPDM Noir

10287620

Gamme de prix
€ 0,1156 - € 0,1156

Niveaux de stock
10458 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249499

Gamme de prix
€ 1,6476 - € 1,4798

Niveaux de stock
2036 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374436

Gamme de prix
€ 1,6018 - € 1,3227

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374399

Gamme de prix
€ 1,3486 - € 1,1121

Niveaux de stock
3801 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242469

Gamme de prix
€ 1,9375 - € 1,8307

Niveaux de stock
565 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248935

Gamme de prix
€ 0,1305 - € 0,1174

Niveaux de stock
33384 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242360

Gamme de prix
€ 0,1437 - € 0,1293

Niveaux de stock
22946 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturel

10242407

Gamme de prix
€ 0,3798 - € 0,3417

Niveaux de stock
12983 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10248959

Gamme de prix
€ 0,2959 - € 0,2669

Niveaux de stock
53000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107

Gamme de prix
€ 7,9026 - € 7,9026

Niveaux de stock
2699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10293195

Gamme de prix
€ 71,948 - € 68,3476

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Orange

10293249

Gamme de prix
€ 0,5583 - € 0,5034

Niveaux de stock
13804 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF