Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
€ 0,0382 - € 0,0465 26190 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,2151 - € 0,2608 6312 En stock
8.7 mm
Noir
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
€ 0,3417 - € 0,4119 9085 En stock
11.1 mm
Noir
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
€ 0,5324 - € 0,6407 3044 En stock
14.3 mm
Noir
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 1,4798 - € 1,6476 2036 En stock
26.2 mm
Noir
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,7826 - € 0,9428 1560 En stock
18.3 mm
Noir
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,0422 - € 0,0422 524785 En stock
1.6 mm
Noir
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 2,6088 - € 2,6088 94 En stock
33.3 mm
Noir
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,6004 - € 3,7682 50 En stock
41.3 mm
Noir
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 5,782 - € 6,0872 10 En stock
54.0 mm
Noir
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 20,5957 - € 21,7095 3 En stock
82.6 mm
Noir
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 2,3952 - € 2,6545 111 En stock
38.0 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
€ 0,1406 - € 0,1708 7780 En stock
6.4 mm
Noir
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,3112 - € 0,3753 3481 En stock
7.9 mm
Noir
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
€ 0,7536 - € 0,7536 10195 En stock
19.1 mm
Noir
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,18 - € 0,2181 28607 En stock
6.4 mm
Noir
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,3463 - € 0,4195 6876 En stock
10.3 mm
Noir
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,3356 - € 0,3996 6380 En stock
14.3 mm
Noir
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
€ 4,0123 - € 4,2259 56 En stock
44.5 mm
Noir
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 6,9873 - € 6,9873 Demander le délai de livraison ici
57.9 mm
Noir
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • sur 3
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249260

Gamme de prix
€ 0,0465 - € 0,0382

Niveaux de stock
26190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Noir

10249376

Gamme de prix
€ 0,2608 - € 0,2151

Niveaux de stock
6312 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Noir

10249413

Gamme de prix
€ 0,4119 - € 0,3417

Niveaux de stock
9085 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377550

Gamme de prix
€ 0,6407 - € 0,5324

Niveaux de stock
3044 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249499

Gamme de prix
€ 1,6476 - € 1,4798

Niveaux de stock
2036 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377567

Gamme de prix
€ 0,9428 - € 0,7826

Niveaux de stock
1560 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249253

Gamme de prix
€ 0,0422 - € 0,0422

Niveaux de stock
524785 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249529

Gamme de prix
€ 2,6088 - € 2,6088

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249567

Gamme de prix
€ 3,7682 - € 3,6004

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249604

Gamme de prix
€ 6,0872 - € 5,782

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249642

Gamme de prix
€ 21,7095 - € 20,5957

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249697

Gamme de prix
€ 2,6545 - € 2,3952

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249345

Gamme de prix
€ 0,1708 - € 0,1406

Niveaux de stock
7780 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Noir

10249383

Gamme de prix
€ 0,3753 - € 0,3112

Niveaux de stock
3481 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249468

Gamme de prix
€ 0,7536 - € 0,7536

Niveaux de stock
10195 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249369

Gamme de prix
€ 0,2181 - € 0,18

Niveaux de stock
28607 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249406

Gamme de prix
€ 0,4195 - € 0,3463

Niveaux de stock
6876 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Noir

10249437

Gamme de prix
€ 0,3996 - € 0,3356

Niveaux de stock
6380 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249574

Gamme de prix
€ 4,2259 - € 4,0123

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249611

Gamme de prix
€ 6,9873 - € 6,9873

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir