Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
€ 12,8914 - € 12,8914 2328 En stock
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
6
€ 9,7334 - € 9,7334 36 En stock
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
6
€ 0,2364 - € 0,2624 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Rose
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
10288597 € 0,2669 - € 0,2959 22551 En stock
1.2 mm
Vert
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
€ 0,3951 - € 0,3951 6018 En stock
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
€ 0,508 - € 0,5644 1886 En stock
12.7 mm
Violet
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,1286 - € 0,1377 41614 En stock
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,4195 - € 0,511 1834 En stock
11.1 mm
Violet
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
€ 0,5034 - € 0,5583 7804 En stock
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
€ 0,2898 - € 0,3219 66119 En stock
4.8 mm
Jaune
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,273 - € 0,273 23609 En stock
6.2 mm
Jaune
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
€ 0,1617 - € 0,18 74394 En stock
1.6 mm
Bleu
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 1,3578 - € 1,3578 1000 En stock
19.2 mm
Bleu
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
2
€ 2,7613 - € 2,7613 907 En stock
8.0 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 4,2106 - € 4,2106 1000 En stock
26.2 mm
Vert
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 5,782 - € 5,782 375 En stock
33.0 mm
Bleu
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,1846 - € 0,3652 4250 En stock
5.2 mm
Noir
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Sans languette
4
€ 3,7835 - € 3,7835 1455 En stock
24.0 mm
Rose
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,8909 - € 0,9916 11680 En stock
15.5 mm
Vert clair
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
€ 1,2006 - € 1,3349 997 En stock
18.3 mm
Bleu clair
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
  • sur 9
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293157

Gamme de prix
€ 12,8914 - € 12,8914

Niveaux de stock
2328 En stock
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293201

Gamme de prix
€ 9,7334 - € 9,7334

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Rose

10288610

Gamme de prix
€ 0,2624 - € 0,2364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Vert

10288597

Gamme de prix
€ 0,2959 - € 0,2669

Niveaux de stock
22551 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Orange

10293263

Gamme de prix
€ 0,3951 - € 0,3951

Niveaux de stock
6018 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Violet

10293287

Gamme de prix
€ 0,5644 - € 0,508

Niveaux de stock
1886 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192160

Gamme de prix
€ 0,1377 - € 0,1286

Niveaux de stock
41614 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Violet

10293270

Gamme de prix
€ 0,511 - € 0,4195

Niveaux de stock
1834 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Orange

10293249

Gamme de prix
€ 0,5583 - € 0,5034

Niveaux de stock
7804 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Jaune

10288634

Gamme de prix
€ 0,3219 - € 0,2898

Niveaux de stock
66119 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Jaune

10288641

Gamme de prix
€ 0,273 - € 0,273

Niveaux de stock
23609 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Bleu

10288573

Gamme de prix
€ 0,18 - € 0,1617

Niveaux de stock
74394 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10293232

Gamme de prix
€ 1,3578 - € 1,3578

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10335352

Gamme de prix
€ 2,7613 - € 2,7613

Niveaux de stock
907 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192238

Gamme de prix
€ 4,2106 - € 4,2106

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192542

Gamme de prix
€ 5,782 - € 5,782

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Noir

10241462

Gamme de prix
€ 0,3652 - € 0,1846

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR
Bouchon conique 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192221

Gamme de prix
€ 3,7835 - € 3,7835

Niveaux de stock
1455 En stock
Caractéristiques
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Vert clair

10293294

Gamme de prix
€ 0,9916 - € 0,8909

Niveaux de stock
11680 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Bleu clair

10293317

Gamme de prix
€ 1,3349 - € 1,2006

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF