Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
€ 0,1168 - € 0,1168 86958 En stock
4.8 mm
Noir
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,5385 - € 0,598 8722 En stock
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
€ 2,3647 - € 2,4867 97 En stock
31.8 mm
Naturel
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 5,4769 - € 5,4769 30 En stock
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 27,0423 - € 27,0423 24 En stock
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
€ 0,0382 - € 0,0465 26190 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,0918 - € 0,0918 18734 En stock
3.2 mm
Noir
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 3,1275 - € 3,1275 258 En stock
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 4,7293 - € 4,7293 338 En stock
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 3,753 - € 3,753 105 En stock
44.5 mm
Naturel
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 9,6715 - € 9,6715 148 En stock
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
€ 0,052 - € 0,0628 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
Noir
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
€ 0,1678 - € 0,1678 32015 En stock
4.8 mm
Noir
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,18 - € 0,2181 34607 En stock
6.4 mm
Noir
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,1406 - € 0,1708 7780 En stock
6.4 mm
Noir
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
€ 0,3112 - € 0,3753 3481 En stock
7.9 mm
Noir
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
€ 0,1952 - € 0,2395 7147 En stock
8.7 mm
Noir
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
€ 0,2837 - € 0,3432 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,0404 - € 0,0404 6830 En stock
0.8 mm
Noir
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 0,4164 - € 0,5049 19457 En stock
11.1 mm
Noir
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • sur 9
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249314

Gamme de prix
€ 0,1168 - € 0,1168

Niveaux de stock
86958 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Naturel

10249048

Gamme de prix
€ 0,598 - € 0,5385

Niveaux de stock
8722 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249086

Gamme de prix
€ 2,4867 - € 2,3647

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249185

Gamme de prix
€ 5,4769 - € 5,4769

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10249222

Gamme de prix
€ 27,0423 - € 27,0423

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249260

Gamme de prix
€ 0,0465 - € 0,0382

Niveaux de stock
26190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249307

Gamme de prix
€ 0,0918 - € 0,0918

Niveaux de stock
18734 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123

Gamme de prix
€ 3,1275 - € 3,1275

Niveaux de stock
258 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249161

Gamme de prix
€ 4,7293 - € 4,7293

Niveaux de stock
338 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249147

Gamme de prix
€ 3,753 - € 3,753

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249208

Gamme de prix
€ 9,6715 - € 9,6715

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249284

Gamme de prix
€ 0,0628 - € 0,052

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249321

Gamme de prix
€ 0,1678 - € 0,1678

Niveaux de stock
32015 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249369

Gamme de prix
€ 0,2181 - € 0,18

Niveaux de stock
34607 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249345

Gamme de prix
€ 0,1708 - € 0,1406

Niveaux de stock
7780 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Noir

10249383

Gamme de prix
€ 0,3753 - € 0,3112

Niveaux de stock
3481 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Noir

10249352

Gamme de prix
€ 0,2395 - € 0,1952

Niveaux de stock
7147 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249390

Gamme de prix
€ 0,3432 - € 0,2837

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249246

Gamme de prix
€ 0,0404 - € 0,0404

Niveaux de stock
6830 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377543

Gamme de prix
€ 0,5049 - € 0,4164

Niveaux de stock
19457 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique