Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
€ 0,4027 - € 0,4912 18989 En stock
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 0,1739 - € 0,1937 148210 En stock
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
€ 0,0382 - € 0,0465 26190 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
€ 5,4769 - € 5,4769 30 En stock
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 27,0423 - € 27,0423 24 En stock
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
€ 0,4225 - € 0,511 8970 En stock
10.3 mm
Naturel
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 5,1565 - € 5,4311 150 En stock
31.0 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 10,4504 - € 10,4504 50 En stock
50.0 mm
Naturel
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 7,9026 - € 7,9026 2699 En stock
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
€ 1,2403 - € 1,2403 7899 En stock
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
€ 2,8529 - € 2,8529 43 En stock
35.7 mm
Naturel
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,1293 - € 0,1437 22946 En stock
1.6 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 0,3417 - € 0,3798 15983 En stock
8.7 mm
Naturel
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
€ 0,6132 - € 0,6804 12400 En stock
15.9 mm
Naturel
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
€ 3,753 - € 3,753 105 En stock
44.5 mm
Naturel
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
€ 0,18 - € 0,18 36577 En stock
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
€ 5,187 - € 5,187 5742 En stock
30.2 mm
Bleu
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 7,4602 - € 7,4602 450 En stock
42.0 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
€ 0,2547 - € 0,2547 2484 En stock
3.2 mm
Noir
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Sans languette
3
€ 0,3249 - € 0,3249 3 En stock
3.2 mm
Noir
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Sans languette
3
  • sur 9
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249024

Gamme de prix
€ 0,4912 - € 0,4027

Niveaux de stock
18989 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248942

Gamme de prix
€ 0,1937 - € 0,1739

Niveaux de stock
148210 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249260

Gamme de prix
€ 0,0465 - € 0,0382

Niveaux de stock
26190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249185

Gamme de prix
€ 5,4769 - € 5,4769

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10249222

Gamme de prix
€ 27,0423 - € 27,0423

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242414

Gamme de prix
€ 0,511 - € 0,4225

Niveaux de stock
8970 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186077

Gamme de prix
€ 5,4311 - € 5,1565

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186114

Gamme de prix
€ 10,4504 - € 10,4504

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107

Gamme de prix
€ 7,9026 - € 7,9026

Niveaux de stock
2699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturel

10249062

Gamme de prix
€ 1,2403 - € 1,2403

Niveaux de stock
7899 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109

Gamme de prix
€ 2,8529 - € 2,8529

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242360

Gamme de prix
€ 0,1437 - € 0,1293

Niveaux de stock
22946 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturel

10242407

Gamme de prix
€ 0,3798 - € 0,3417

Niveaux de stock
15983 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242438

Gamme de prix
€ 0,6804 - € 0,6132

Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249147

Gamme de prix
€ 3,753 - € 3,753

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242377

Gamme de prix
€ 0,18 - € 0,18

Niveaux de stock
36577 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192252

Gamme de prix
€ 5,187 - € 5,187

Niveaux de stock
5742 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192276

Gamme de prix
€ 7,4602 - € 7,4602

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Noir

10241448

Gamme de prix
€ 0,2547 - € 0,2547

Niveaux de stock
2484 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR
Bouchon conique 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Noir

10241455

Gamme de prix
€ 0,3249 - € 0,3249

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR