Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1067 - € 0,1305 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| € 0,055 - € 0,0613 | 116425 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,2151 - € 0,2608 | 6312 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3417 - € 0,4119 | 9085 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| € 0,5324 - € 0,6407 | 3044 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0422 - € 0,0422 | 524785 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 2,6088 - € 2,6088 | 94 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 3,6004 - € 3,7682 | 50 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 5,782 - € 6,0872 | 10 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 20,5957 - € 21,7095 | 3 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Noir
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| € 2,3952 - € 2,6545 | 111 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,1156 - € 0,1156 | 10458 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| € 1,4798 - € 1,6476 | 2036 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Noir
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1406 - € 0,1708 | 7780 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0382 - € 0,0465 | 26190 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0918 - € 0,0918 | 17734 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 0,3112 - € 0,3753 | 3481 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| € 0,7536 - € 0,7536 | 10195 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Noir
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| € 1,2098 - € 1,344 | 5512 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| € 2,6393 - € 3,1885 | 314 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer