Menu Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d H Type Ajouter au panier
€ 0,073 - € 0,073 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
Gris
9.5 mm
7.2 mm
2
€ 0,0744 - € 0,0744 15579 En stock
14.0 mm
Noir
10.0 mm
7.2 mm
2
€ 0,077 - € 0,1074 22 En stock
17.1 mm
Blanc
12.7 mm
7.3 mm
2
€ 0,073 - € 0,073 929 En stock
13.5 mm
Noir
9.5 mm
7.2 mm
2
€ 0,0755 - € 0,0755 5886 En stock
16.0 mm
Blanc
12.0 mm
7.3 mm
2
€ 0,0704 - € 0,0704 2976 En stock
10.4 mm
Noir
6.4 mm
7.1 mm
1
€ 0,073 - € 0,073 2386 En stock
13.5 mm
Blanc
9.5 mm
7.2 mm
2
€ 0,0691 - € 0,0691 13708 En stock
10.4 mm
Noir
6.0 mm
7.1 mm
1
€ 0,0717 - € 0,0717 30 En stock
12.0 mm
Blanc
8.0 mm
7.2 mm
1
€ 0,0744 - € 0,0744 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Gris
10.0 mm
7.2 mm
2
€ 0,0755 - € 0,0755 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Gris
12.0 mm
7.3 mm
2
€ 0,0691 - € 0,0691 53995 En stock
10.4 mm
Gris
6.0 mm
7.1 mm
1
€ 0,0717 - € 0,0717 27367 En stock
12.0 mm
Gris
8.0 mm
7.2 mm
2
€ 0,0817 - € 0,0817 121 En stock
14.0 mm
Blanc
10.0 mm
7.2 mm
2
€ 0,0704 - € 0,0704 18002 En stock
10.4 mm
Blanc
6.4 mm
7.1 mm
1
€ 0,0755 - € 0,0755 32099 En stock
16.0 mm
Noir
12.0 mm
7.3 mm
2
€ 0,0717 - € 0,0717 4967 En stock
12.0 mm
Noir
8.0 mm
7.2 mm
2
€ 0,077 - € 0,1074 77 En stock
17.1 mm
Gris
12.7 mm
7.3 mm
2
€ 0,0796 - € 0,1109 11652 En stock
18.7 mm
Noir
14.0 mm
7.4 mm
2
€ 0,0874 - € 0,1218 1454 En stock
20.4 mm
Blanc
15.9 mm
7.4 mm
3
  • sur 5
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Gris PA66

10126707

Gamme de prix
€ 0,073 - € 0,073

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Noir PA66

10126745

Gamme de prix
€ 0,0744 - € 0,0744

Niveaux de stock
15579 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.7 mm 17.1 mm Blanc PA66

10126783

Gamme de prix
€ 0,1074 - € 0,077

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Noir PA66

10126714

Gamme de prix
€ 0,073 - € 0,073

Niveaux de stock
929 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.0 mm 16.0 mm Blanc PA66

10126752

Gamme de prix
€ 0,0755 - € 0,0755

Niveaux de stock
5886 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 6.4 mm 10.4 mm Noir PA66

10126653

Gamme de prix
€ 0,0704 - € 0,0704

Niveaux de stock
2976 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Blanc PA66

10126691

Gamme de prix
€ 0,073 - € 0,073

Niveaux de stock
2386 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 6.0 mm 10.4 mm Noir PA66

10126622

Gamme de prix
€ 0,0691 - € 0,0691

Niveaux de stock
13708 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 8.0 mm 12.0 mm Blanc PA66

10126660

Gamme de prix
€ 0,0717 - € 0,0717

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Gris PA66

10126738

Gamme de prix
€ 0,0744 - € 0,0744

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.0 mm 16.0 mm Gris PA66

10126769

Gamme de prix
€ 0,0755 - € 0,0755

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 6.0 mm 10.4 mm Gris PA66

10126615

Gamme de prix
€ 0,0691 - € 0,0691

Niveaux de stock
53995 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 8.0 mm 12.0 mm Gris PA66

10126677

Gamme de prix
€ 0,0717 - € 0,0717

Niveaux de stock
27367 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 10.0 mm 14.0 mm Blanc PA66

10126721

Gamme de prix
€ 0,0817 - € 0,0817

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 6.4 mm 10.4 mm Blanc PA66

10126639

Gamme de prix
€ 0,0704 - € 0,0704

Niveaux de stock
18002 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.0 mm 16.0 mm Noir PA66

10126776

Gamme de prix
€ 0,0755 - € 0,0755

Niveaux de stock
32099 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 8.0 mm 12.0 mm Noir PA66

10126684

Gamme de prix
€ 0,0717 - € 0,0717

Niveaux de stock
4967 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.7 mm 17.1 mm Gris PA66

10126790

Gamme de prix
€ 0,1074 - € 0,077

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 14.0 mm 18.7 mm Noir PA66

10126837

Gamme de prix
€ 0,1109 - € 0,0796

Niveaux de stock
11652 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 15.9 mm 20.4 mm Blanc PA66

10126875

Gamme de prix
€ 0,1218 - € 0,0874

Niveaux de stock
1454 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm