Menu Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d H Type Ajouter au panier
€ 0,0691 - € 0,0691 14713 En stock
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
€ 0,0744 - € 0,0744 5138 En stock
14.0 mm
Beige
10.0 mm
7.2 mm
€ 0,0808 - € 0,1127 22870 En stock
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
€ 0,1161 - € 0,183 238 En stock
24.8 mm
Beige
20.0 mm
7.5 mm
€ 0,0665 - € 0,0665 910 En stock
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
€ 0,073 - € 0,073 10893 En stock
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
€ 0,0796 - € 0,1109 21788 En stock
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
€ 0,1095 - € 0,1723 6613 En stock
24.0 mm
Beige
19.1 mm
7.5 mm
€ 0,1556 - € 0,2151 Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
€ 0,1501 - € 0,2074 9500 En stock
29.2 mm
Beige
24.0 mm
7.6 mm
€ 0,0874 - € 0,1218 Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
€ 0,129 - € 0,1784 3250 En stock
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
€ 0,1042 - € 0,1455 5924 En stock
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
€ 0,077 - € 0,1074 265 En stock
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
€ 0,0717 - € 0,0717 6563 En stock
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
€ 0,0704 - € 0,0704 32394 En stock
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
€ 0,0755 - € 0,0755 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
€ 0,073 - € 0,073 Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
Gris
9.5 mm
7.2 mm
2
€ 0,0665 - € 0,0665 47040 En stock
7.0 mm
Noir
4.0 mm
7.1 mm
1
€ 0,077 - € 0,1074 522 En stock
17.1 mm
Blanc
12.7 mm
7.3 mm
2
  • sur 5
Bouchon de tôle 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090701

Gamme de prix
€ 0,0691 - € 0,0691

Niveaux de stock
14713 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 14.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090749

Gamme de prix
€ 0,0744 - € 0,0744

Niveaux de stock
5138 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090787

Gamme de prix
€ 0,1127 - € 0,0808

Niveaux de stock
22870 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 24.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090824

Gamme de prix
€ 0,183 - € 0,1161

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 7.0 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090695

Gamme de prix
€ 0,0665 - € 0,0665

Niveaux de stock
910 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 13.5 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090732

Gamme de prix
€ 0,073 - € 0,073

Niveaux de stock
10893 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090770

Gamme de prix
€ 0,1109 - € 0,0796

Niveaux de stock
21788 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 24.0 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090817

Gamme de prix
€ 0,1723 - € 0,1095

Niveaux de stock
6613 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090855

Gamme de prix
€ 0,2151 - € 0,1556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 29.2 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090848

Gamme de prix
€ 0,2074 - € 0,1501

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 20.4 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090794

Gamme de prix
€ 0,1218 - € 0,0874

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 27.4 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090831

Gamme de prix
€ 0,1784 - € 0,129

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 22.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090800

Gamme de prix
€ 0,1455 - € 0,1042

Niveaux de stock
5924 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090763

Gamme de prix
€ 0,1074 - € 0,077

Niveaux de stock
265 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090725

Gamme de prix
€ 0,0717 - € 0,0717

Niveaux de stock
6563 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090718

Gamme de prix
€ 0,0704 - € 0,0704

Niveaux de stock
32394 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon de tôle 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090756

Gamme de prix
€ 0,0755 - € 0,0755

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Couleur
    Beige
Bouchon d’obturation de plaque 9.5 mm 13.5 mm Gris PA66

10126707

Gamme de prix
€ 0,073 - € 0,073

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 4.0 mm 7.0 mm Noir PA66

10126592

Gamme de prix
€ 0,0665 - € 0,0665

Niveaux de stock
47040 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm
Bouchon d’obturation de plaque 12.7 mm 17.1 mm Blanc PA66

10126783

Gamme de prix
€ 0,1074 - € 0,077

Niveaux de stock
522 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.8 mm