Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur des filetages UNF. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. Avec moins de filets, ils permettent une application rapide.
Matière: PEBD, PEHD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1077, SRF0029
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | H | B | Tailles de filetage compatibles (tous) | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3606 - € 0,8071 | 13000 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| € 1,5731 - € 3,4905 | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| € 0,4956 - € 1,1032 | 12650 En stock |
1.61 in
40.9 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| € 0,3413 - € 0,7604 | 7020 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| € 0,2834 - € 0,6295 | 12600 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| € 0,3413 - € 0,7604 | 8360 En stock |
0.949 in
24.1 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| € 0,1602 - € 0,3615 | 17550 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| € 0,1455 - € 0,3069 | Demander le délai de livraison ici |
0.547 in
13.9 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| € 0,3131 - € 0,6981 | 16650 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,1331 - € 0,3082 | Demander le délai de livraison ici |
0.602 in
15.3 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| € 0,3814 - € 0,8476 | 10530 En stock |
0.854 in
21.7 mm
|
Rouge
|
PEBD
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| € 0,3103 - € 0,3414 | 3894 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4 - Usage intensif
|
||
| € 0,2398 - € 0,585 | 956 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Usage intensif
|
||
| 2996 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4 - Usage intensif
|
|||
| € 0,5723 - € 2,278 | 14500 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1 in x 12
|
4 - Usage intensif
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.768 in
19.5 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Usage intensif
|
|||
| 2900 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4 - Usage intensif
|
|||
| 2967 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4 - Usage intensif
|
|||
| € 0,4333 - € 0,8233 | 2896 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4 - Usage intensif
|
||
| 1000 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4 - Usage intensif
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer