Menu Rechercher

Bouchons de masquage sans collerette

En stock

Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.

  • Utilisés pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante.
  • La languette les rend faciles à installer et à retirer, permettant une insertion fluide et un ajustement parfait qui élimine les fuites ou les infiltrations indésirables.
  • Utilisés dans de nombreuses applications, telles que la peinture poudre, la peinture classique, le placage et l’étanchéité.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité FH Couleur D Matière d1 Type Ajouter au panier
€ 1,5582 - € 1,6473 10 En stock
25.4 mm
Noir
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
€ 0,5936 - € 0,5936 89629 En stock
25.4 mm
Naturel
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
€ 0,5357 - € 0,5951 25346 En stock
25.4 mm
Naturel
16.0 mm
Silicone
14.0 mm
€ 0,3814 - € 0,3814 10800 En stock
25.4 mm
Noir
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
€ 0,8117 - € 0,8117 4768 En stock
25.4 mm
Noir
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
€ 1,3653 - € 1,5137 2753 En stock
25.4 mm
Noir
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
€ 1,9738 - € 1,9738 776 En stock
25.4 mm
Naturel
24.0 mm
Silicone
22.5 mm
€ 2,5674 - € 2,5674 286 En stock
25.4 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
28.6 mm
€ 1,2762 - € 1,4172 439 En stock
25.4 mm
Naturel
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
€ 0,2344 - € 0,2344 58531 En stock
25.4 mm
Noir
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
€ 1,8699 - € 1,8699 2471 En stock
25.4 mm
Naturel
24.0 mm
Silicone
20.0 mm
€ 2,1815 - € 2,2854 181 En stock
25.4 mm
Naturel
28.6 mm
Silicone
25.4 mm
€ 0,8607 - € 0,9542 144 En stock
25.4 mm
Naturel
22.0 mm
Silicone
16.3 mm
1
€ 1,1026 - € 1,1026 3572 En stock
25.4 mm
Naturel
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
€ 0,2775 - € 0,2775 34119 En stock
25.4 mm
Noir
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
€ 0,4437 - € 0,4927 1000 En stock
25.4 mm
Noir
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
€ 0,2775 - € 0,3101 69584 En stock
25.4 mm
Noir
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
€ 0,5402 - € 0,601 8414 En stock
25.4 mm
Noir
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
€ 1,0477 - € 1,1605 3640 En stock
25.4 mm
Noir
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
€ 0,4006 - € 0,4214 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
  • sur 4
Bouchon de masquage sans collerette 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386798

Gamme de prix
€ 1,6473 - € 1,5582

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248768

Gamme de prix
€ 0,5936 - € 0,5936

Niveaux de stock
89629 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248775

Gamme de prix
€ 0,5951 - € 0,5357

Niveaux de stock
25346 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248881

Gamme de prix
€ 0,3814 - € 0,3814

Niveaux de stock
10800 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248911

Gamme de prix
€ 0,8117 - € 0,8117

Niveaux de stock
4768 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377529

Gamme de prix
€ 1,5137 - € 1,3653

Niveaux de stock
2753 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248812

Gamme de prix
€ 1,9738 - € 1,9738

Niveaux de stock
776 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248850

Gamme de prix
€ 2,5674 - € 2,5674

Niveaux de stock
286 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386699

Gamme de prix
€ 1,4172 - € 1,2762

Niveaux de stock
439 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248874

Gamme de prix
€ 0,2344 - € 0,2344

Niveaux de stock
58531 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248805

Gamme de prix
€ 1,8699 - € 1,8699

Niveaux de stock
2471 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248843

Gamme de prix
€ 2,2854 - € 2,1815

Niveaux de stock
181 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386682

Gamme de prix
€ 0,9542 - € 0,8607

Niveaux de stock
144 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377444

Gamme de prix
€ 1,1026 - € 1,1026

Niveaux de stock
3572 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377451

Gamme de prix
€ 0,2775 - € 0,2775

Niveaux de stock
34119 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248898

Gamme de prix
€ 0,4927 - € 0,4437

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377468

Gamme de prix
€ 0,3101 - € 0,2775

Niveaux de stock
69584 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248904

Gamme de prix
€ 0,601 - € 0,5402

Niveaux de stock
8414 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Noir

10377505

Gamme de prix
€ 1,1605 - € 1,0477

Niveaux de stock
3640 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386750

Gamme de prix
€ 0,4214 - € 0,4006

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir