Menu Rechercher

Bouchons de masquage sans collerette

En stock

Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.

  • Utilisés pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante.
  • La languette les rend faciles à installer et à retirer, permettant une insertion fluide et un ajustement parfait qui élimine les fuites ou les infiltrations indésirables.
  • Utilisés dans de nombreuses applications, telles que la peinture poudre, la peinture classique, le placage et l’étanchéité.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité FH Couleur D Matière d1 Type Ajouter au panier
€ 2,5674 - € 2,5674 686 En stock
25.4 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
28.6 mm
€ 1,2762 - € 1,4172 439 En stock
25.4 mm
Naturel
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
€ 3,3688 - € 3,3688 8909 En stock
25.4 mm
Naturel
50.8 mm
Silicone
45.1 mm
1
€ 0,2003 - € 0,3989 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
€ 1,7957 - € 1,8847 708 En stock
25.4 mm
Naturel
33.5 mm
Silicone
27.8 mm
1
€ 0,1399 - € 0,2714 13000 En stock
15.0 mm
Noir
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
€ 0,2315 - € 0,4643 4000 En stock
25.0 mm
Noir
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
€ 0,3695 - € 0,7386 7600 En stock
25.0 mm
Noir
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
€ 0,4541 - € 0,4541 4400 En stock
25.0 mm
Noir
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
€ 0,2775 - € 0,2775 52119 En stock
25.4 mm
Noir
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
€ 0,4437 - € 0,4927 4200 En stock
25.4 mm
Noir
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
€ 0,9364 - € 1,0388 3584 En stock
25.4 mm
Noir
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
€ 0,2107 - € 0,2107 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Noir
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
€ 1,162 - € 1,2926 808 En stock
25.4 mm
Noir
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
€ 0,8117 - € 0,8117 3768 En stock
25.4 mm
Noir
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
€ 1,3653 - € 1,5137 2753 En stock
25.4 mm
Noir
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
€ 0,2463 - € 0,4643 600 En stock
25.0 mm
Noir
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
€ 0,5624 - € 0,5936 14400 En stock
25.4 mm
Jaune
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
€ 0,2344 - € 0,2344 54531 En stock
25.4 mm
Noir
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
€ 0,3814 - € 0,3814 18800 En stock
25.4 mm
Noir
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
  • sur 4
Bouchon de masquage sans collerette 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248850

Gamme de prix
€ 2,5674 - € 2,5674

Niveaux de stock
686 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386699

Gamme de prix
€ 1,4172 - € 1,2762

Niveaux de stock
439 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386736

Gamme de prix
€ 3,3688 - € 3,3688

Niveaux de stock
8909 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10092293

Gamme de prix
€ 0,3989 - € 0,2003

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    TPE/TPV
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386705

Gamme de prix
€ 1,8847 - € 1,7957

Niveaux de stock
708 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 15.0 mm PVC Noir

10070710

Gamme de prix
€ 0,2714 - € 0,1399

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10092316

Gamme de prix
€ 0,4643 - € 0,2315

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Matière
    TPE/TPV
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10092347

Gamme de prix
€ 0,7386 - € 0,3695

Niveaux de stock
7600 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    TPE/TPV
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10092354

Gamme de prix
€ 0,4541 - € 0,4541

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Matière
    TPE/TPV
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377451

Gamme de prix
€ 0,2775 - € 0,2775

Niveaux de stock
52119 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248898

Gamme de prix
€ 0,4927 - € 0,4437

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10377499

Gamme de prix
€ 1,0388 - € 0,9364

Niveaux de stock
3584 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386743

Gamme de prix
€ 0,2107 - € 0,2107

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386781

Gamme de prix
€ 1,2926 - € 1,162

Niveaux de stock
808 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248911

Gamme de prix
€ 0,8117 - € 0,8117

Niveaux de stock
3768 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377529

Gamme de prix
€ 1,5137 - € 1,3653

Niveaux de stock
2753 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.0 mm PVC Noir

10078174

Gamme de prix
€ 0,4643 - € 0,2463

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Jaune

10288375

Gamme de prix
€ 0,5936 - € 0,5624

Niveaux de stock
14400 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248874

Gamme de prix
€ 0,2344 - € 0,2344

Niveaux de stock
54531 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 25.4 mm EPDM Noir

10248881

Gamme de prix
€ 0,3814 - € 0,3814

Niveaux de stock
18800 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir