Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | FH | Couleur | D | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2775 - € 0,5516 | 2000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1558 - € 0,2923 | 3100 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,3606 - € 0,6762 | 200 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,7628 - € 0,7628 | 12213 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 1,2733 - € 1,2733 | 105 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Violet
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| € 0,5036 - € 0,5152 | Demander le délai de livraison ici |
0.768 in
19.5 mm
|
Vert
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,4229 - € 0,4229 | 10600 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Rose
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,09 - € 0,1614 | 8000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1795 - € 0,3365 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,3161 - € 0,5952 | 800 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 1,6176 - € 1,6176 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Vert
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| € 0,3072 - € 0,6201 | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3072 - € 0,3072 | 19105 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 1,9441 - € 1,9441 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| € 0,1573 - € 0,1662 | 70927 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,3636 - € 0,3636 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,5847 - € 0,65 | 11946 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| € 1,0818 - € 1,202 | 3366 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| € 0,5847 - € 0,65 | 7 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| € 1,9886 - € 1,9886 | 297 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer