Menu Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
€ 1,2326 - € 1,9833 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
Noir
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
€ 0,2807 - € 0,2974 2994 En stock
3.7 mm
Naturel
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
€ 0,2852 - € 0,3173 3879 En stock
3.9 mm
Jaune
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
€ 0,1876 - € 0,1952 6779 En stock
1.3 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
€ 0,2273 - € 0,2669 9372 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
€ 0,1983 - € 0,1983 14000 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
€ 0,5126 - € 0,5126 3541 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
€ 0,2151 - € 0,2379 45994 En stock
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
€ 0,2212 - € 0,2212 12079 En stock
2.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
€ 0,2318 - € 0,2318 Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,4775 - € 0,4775 4681 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
€ 0,2109 - € 0,2341 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
19.2 mm
8.5 mm
1
€ 0,1998 - € 0,1998 17572 En stock
1.6 mm
Gris
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
€ 0,5095 - € 0,5385 2042 En stock
7.9 mm
Vert
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
€ 0,1194 - € 0,1244 36230 En stock
4.5 mm
Jaune
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
€ 0,8645 - € 0,9004 3091 En stock
18.4 mm
Jaune
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
€ 1,0038 - € 1,0526 300 En stock
10.9 mm
Rose
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
€ 0,2074 - € 0,2181 24000 En stock
1.6 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
€ 0,7125 - € 0,7432 825 En stock
13.6 mm
Blanc
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
€ 0,0611 - € 0,0679 124821 En stock
Noir
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 22.2 mm 16.0 mm Noir Silicone

10192467

Gamme de prix
€ 1,9833 - € 1,2326

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Type
    5
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 50.8 mm Naturel Silicone

10192306

Gamme de prix
€ 0,2974 - € 0,2807

Niveaux de stock
2994 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Jaune Silicone

10288566

Gamme de prix
€ 0,3173 - € 0,2852

Niveaux de stock
3879 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10241639

Gamme de prix
€ 0,1952 - € 0,1876

Niveaux de stock
6779 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660

Gamme de prix
€ 0,2669 - € 0,2273

Niveaux de stock
9372 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Gamme de prix
€ 0,1983 - € 0,1983

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Gamme de prix
€ 0,5126 - € 0,5126

Niveaux de stock
3541 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Gamme de prix
€ 0,2379 - € 0,2151

Niveaux de stock
45994 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.6 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249765

Gamme de prix
€ 0,2212 - € 0,2212

Niveaux de stock
12079 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249802

Gamme de prix
€ 0,2318 - € 0,2318

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Gamme de prix
€ 0,4775 - € 0,4775

Niveaux de stock
4681 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 19.2 mm Naturel Caoutchouc silicone

10457962

Gamme de prix
€ 0,2341 - € 0,2109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 15.9 mm Gris Silicone

10192290

Gamme de prix
€ 0,1998 - € 0,1998

Niveaux de stock
17572 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 14.5 mm 25.4 mm Vert Silicone

10192337

Gamme de prix
€ 0,5385 - € 0,5095

Niveaux de stock
2042 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 5.1 mm 5.6 mm Jaune Silicone

10241028

Gamme de prix
€ 0,1244 - € 0,1194

Niveaux de stock
36230 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 22.2 mm 13.0 mm Jaune Silicone

10240984

Gamme de prix
€ 0,9004 - € 0,8645

Niveaux de stock
3091 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 20.5 mm 38.1 mm Rose Silicone

10192375

Gamme de prix
€ 1,0526 - € 1,0038

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377673

Gamme de prix
€ 0,2181 - € 0,2074

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 17.4 mm 14.0 mm Blanc Silicone

10240595

Gamme de prix
€ 0,7432 - € 0,7125

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
Bouchon de masquage à languette 5.2 mm 8.0 mm Noir EPDM

10192450

Gamme de prix
€ 0,0679 - € 0,0611

Niveaux de stock
124821 En stock
Caractéristiques
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir