Menu Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
€ 0,0407 - € 0,0501 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
€ 0,0672 - € 0,0807 Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
€ 0,778 - € 0,778 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
€ 0,0755 - € 0,0918 40474 En stock
2.8 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
€ 1,016 - € 1,1259 405 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
€ 0,3493 - € 0,3493 2190 En stock
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
€ 0,0399 - € 0,0486 20996 En stock
1.4 mm
Noir
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
€ 0,1815 - € 0,1846 1132 En stock
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
€ 0,926 - € 0,9657 398 En stock
10.4 mm
Jaune
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
€ 1,331 - € 1,3874 103 En stock
22.8 mm
Gris
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
10241035 € 0,124 - € 0,1291 Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
Transparent
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
€ 0,1922 - € 0,1922 1898 En stock
1.3 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
2.3 mm
€ 0,4683 - € 0,4912 100 En stock
6.4 mm
Vert
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
€ 0,0586 - € 0,0652 35445 En stock
Vert
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
€ 1,1841 - € 1,2336 686 En stock
17.0 mm
Bleu
Silicone
18.0 mm
21.0 mm
€ 0,3982 - € 1,1149 Demander le délai de livraison ici
Vert
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
€ 0,2379 - € 0,2501 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
€ 0,1983 - € 0,2196 118875 En stock
2.2 mm
Bleu
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
€ 0,6117 - € 0,6376 2300 En stock
8.3 mm
Naturel
Silicone
58.8 mm
15.5 mm
1
€ 3,3868 - € 3,5547 169 En stock
18.6 mm
Gris
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Noir EPDM

10377635

Gamme de prix
€ 0,0501 - € 0,0407

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377680

Gamme de prix
€ 0,0807 - € 0,0672

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 16.3 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250136

Gamme de prix
€ 0,778 - € 0,778

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377734

Gamme de prix
€ 0,0918 - € 0,0755

Niveaux de stock
40474 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 22.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249963

Gamme de prix
€ 1,1259 - € 1,016

Niveaux de stock
405 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249857

Gamme de prix
€ 0,3493 - € 0,3493

Niveaux de stock
2190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.3 mm 16.5 mm Noir EPDM

10377628

Gamme de prix
€ 0,0486 - € 0,0399

Niveaux de stock
20996 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 1.7 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251843

Gamme de prix
€ 0,1846 - € 0,1815

Niveaux de stock
1132 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 19.6 mm 49.8 mm Jaune Silicone

10192368

Gamme de prix
€ 0,9657 - € 0,926

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 24.1 mm 16.0 mm Gris Silicone

10240991

Gamme de prix
€ 1,3874 - € 1,331

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Gris
Bouchon de masquage à languette 6.3 mm 7.5 mm Transparent Silicone

10241035

Gamme de prix
€ 0,1291 - € 0,124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Transparent
Bouchon de masquage à languette 2.3 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10251850

Gamme de prix
€ 0,1922 - € 0,1922

Niveaux de stock
1898 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 50.8 mm Vert Silicone

10192320

Gamme de prix
€ 0,4912 - € 0,4683

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 4.2 mm 8.0 mm Vert EPDM

10192443

Gamme de prix
€ 0,0652 - € 0,0586

Niveaux de stock
35445 En stock
Caractéristiques
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 21.0 mm 18.0 mm Bleu Silicone

10240601

Gamme de prix
€ 1,2336 - € 1,1841

Niveaux de stock
686 En stock
Caractéristiques
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 15.9 mm 19.1 mm Vert Silicone

10240786

Gamme de prix
€ 1,1149 - € 0,3982

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377703

Gamme de prix
€ 0,2501 - € 0,2379

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.6 mm 14.2 mm Bleu Silicone

10288528

Gamme de prix
€ 0,2196 - € 0,1983

Niveaux de stock
118875 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 15.5 mm 58.8 mm Naturel Silicone

10192344

Gamme de prix
€ 0,6376 - € 0,6117

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 35.1 mm 38.1 mm Gris Silicone

10192382

Gamme de prix
€ 3,5547 - € 3,3868

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone