Menu Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
€ 0,3996 - € 0,8393 Demander le délai de livraison ici
Bleu
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
€ 1,0062 - € 1,0261 1750 En stock
4.0 mm
Noir
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
€ 0,2257 - € 0,2364 2378 En stock
6.0 mm
Naturel
Silicone
23.5 mm
8.2 mm
€ 0,3554 - € 0,3691 2174 En stock
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
€ 0,3264 - € 0,3341 6996 En stock
2.8 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
€ 0,2029 - € 0,209 73877 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
€ 0,2196 - € 0,2227 29000 En stock
1.2 mm
Naturel
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
€ 0,1952 - € 0,241 3238 En stock
3.2 mm
Rose
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
€ 0,0546 - € 0,0546 10492 En stock
4.3 mm
Transparent
Silicone
26.0 mm
7.6 mm
1
€ 0,0745 - € 0,0745 16500 En stock
5.3 mm
Bleu
Silicone
27.9 mm
8.6 mm
1
€ 0,406 - € 0,406 3238 En stock
14.7 mm
Rouge
Silicone
29.0 mm
17.8 mm
1
€ 0,2601 - € 0,2601 5000 En stock
11.3 mm
Violet
Silicone
31.8 mm
14.2 mm
1
€ 0,1459 - € 0,1459 2886 En stock
8.5 mm
Orange
Silicone
29.5 mm
11.7 mm
1
€ 0,1158 - € 0,1158 37900 En stock
7.2 mm
Jaune
Silicone
29.5 mm
10.2 mm
1
€ 0,2976 - € 0,2976 6500 En stock
12.5 mm
Blanc
Silicone
28.4 mm
15.5 mm
1
€ 0,0715 - € 0,0715 28292 En stock
5.3 mm
Blanc
Silicone
26.4 mm
9.1 mm
1
€ 0,0499 - € 0,0499 25500 En stock
4.3 mm
Rouge
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
€ 0,3338 - € 0,3338 2250 En stock
13.2 mm
Gris
Silicone
30.9 mm
13.2 mm
1
€ 0,0801 - € 0,0801 3984 En stock
5.8 mm
Gris
Silicone
28.7 mm
8.9 mm
1
€ 0,1661 - € 0,1661 10736 En stock
8.9 mm
Rose
Silicone
30.7 mm
12.0 mm
1
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 12.5 mm 9.5 mm Bleu Silicone

10240779

Gamme de prix
€ 0,8393 - € 0,3996

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 10.5 mm 18.3 mm Noir EPDM

10350744

Gamme de prix
€ 1,0261 - € 1,0062

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 19.2 mm 19.2 mm Naturel Silicone

10350713

Gamme de prix
€ 0,2364 - € 0,2257

Niveaux de stock
2378 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 11.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10350720

Gamme de prix
€ 0,3691 - € 0,3554

Niveaux de stock
2174 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Noir EPDM

10350737

Gamme de prix
€ 0,3341 - € 0,3264

Niveaux de stock
6996 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 16.5 mm 16.5 mm Naturel Silicone

10350706

Gamme de prix
€ 0,209 - € 0,2029

Niveaux de stock
73877 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 9.5 mm 9.5 mm Naturel Silicone

10350959

Gamme de prix
€ 0,2227 - € 0,2196

Niveaux de stock
29000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.7 mm 25.4 mm Rose Silicone

10293331

Gamme de prix
€ 0,241 - € 0,1952

Niveaux de stock
3238 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
Bouchon de masquage à languette 7.6 mm 26.0 mm Transparent Silicone

10350560

Gamme de prix
€ 0,0546 - € 0,0546

Niveaux de stock
10492 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 8.6 mm 27.9 mm Bleu Silicone

10350591

Gamme de prix
€ 0,0745 - € 0,0745

Niveaux de stock
16500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 17.8 mm 29.0 mm Rouge Silicone

10350690

Gamme de prix
€ 0,406 - € 0,406

Niveaux de stock
3238 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 14.2 mm 31.8 mm Violet Silicone

10350652

Gamme de prix
€ 0,2601 - € 0,2601

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 11.7 mm 29.5 mm Orange Silicone

10350621

Gamme de prix
€ 0,1459 - € 0,1459

Niveaux de stock
2886 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 10.2 mm 29.5 mm Jaune Silicone

10350614

Gamme de prix
€ 0,1158 - € 0,1158

Niveaux de stock
37900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 15.5 mm 28.4 mm Blanc Silicone

10350669

Gamme de prix
€ 0,2976 - € 0,2976

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 9.1 mm 26.4 mm Blanc Silicone

10350584

Gamme de prix
€ 0,0715 - € 0,0715

Niveaux de stock
28292 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 6.4 mm 26.0 mm Rouge Silicone

10350577

Gamme de prix
€ 0,0499 - € 0,0499

Niveaux de stock
25500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 13.2 mm 30.9 mm Gris Silicone

10350676

Gamme de prix
€ 0,3338 - € 0,3338

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 8.9 mm 28.7 mm Gris Silicone

10350607

Gamme de prix
€ 0,0801 - € 0,0801

Niveaux de stock
3984 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 12.0 mm 30.7 mm Rose Silicone

10350638

Gamme de prix
€ 0,1661 - € 0,1661

Niveaux de stock
10736 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone