Menu Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
10240960 € 0,4186 - € 0,4357 22242 En stock
10.8 mm
Rouge
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
€ 0,1815 - € 0,2029 39498 En stock
1.6 mm
Bleu
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
€ 0,3402 - € 0,3585 8920 En stock
3.9 mm
Bleu
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
€ 0,2852 - € 0,3173 3879 En stock
3.9 mm
Jaune
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
€ 0,8645 - € 0,9004 3091 En stock
18.4 mm
Jaune
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
€ 0,3178 - € 0,3314 Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
Vert
Silicone
20.4 mm
11.3 mm
€ 0,2255 - € 0,2358 6500 En stock
5.0 mm
Vert
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
€ 0,566 - € 1,5858 975 En stock
Noir
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
€ 0,5126 - € 0,5126 3541 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
€ 0,1983 - € 0,1983 14000 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
€ 0,2109 - € 0,2341 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
19.2 mm
8.5 mm
1
€ 0,2212 - € 0,2212 12079 En stock
2.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
€ 0,2151 - € 0,2151 13394 En stock
2.8 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
€ 0,2181 - € 0,2181 5186 En stock
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
€ 0,2669 - € 0,3142 Demander le délai de livraison ici
4.9 mm
Naturel
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
€ 0,2151 - € 0,2379 45994 En stock
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
€ 0,4775 - € 0,4775 4681 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
10241714 € 0,1952 - € 0,1952 36000 En stock
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
€ 1,3928 - € 1,3928 1598 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
€ 0,2334 - € 0,2593 5413 En stock
4.9 mm
Noir
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 12.4 mm 8.8 mm Rouge Silicone

10240960

Gamme de prix
€ 0,4357 - € 0,4186

Niveaux de stock
22242 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 15.9 mm Bleu Silicone

10288535

Gamme de prix
€ 0,2029 - € 0,1815

Niveaux de stock
39498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 50.8 mm Bleu Silicone

10192313

Gamme de prix
€ 0,3585 - € 0,3402

Niveaux de stock
8920 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 7.9 mm 31.8 mm Jaune Silicone

10288566

Gamme de prix
€ 0,3173 - € 0,2852

Niveaux de stock
3879 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 22.2 mm 13.0 mm Jaune Silicone

10240984

Gamme de prix
€ 0,9004 - € 0,8645

Niveaux de stock
3091 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 11.3 mm 20.4 mm Vert Silicone

10240571

Gamme de prix
€ 0,3314 - € 0,3178

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 7.8 mm 6.8 mm Vert Silicone

10240618

Gamme de prix
€ 0,2358 - € 0,2255

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 19.1 mm 19.1 mm Noir Silicone

10240793

Gamme de prix
€ 1,5858 - € 0,566

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Gamme de prix
€ 0,5126 - € 0,5126

Niveaux de stock
3541 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Gamme de prix
€ 0,1983 - € 0,1983

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 19.2 mm Naturel Caoutchouc silicone

10457962

Gamme de prix
€ 0,2341 - € 0,2109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon de masquage à languette 3.6 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249765

Gamme de prix
€ 0,2212 - € 0,2212

Niveaux de stock
12079 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10373552

Gamme de prix
€ 0,2151 - € 0,2151

Niveaux de stock
13394 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Gamme de prix
€ 0,2181 - € 0,2181

Niveaux de stock
5186 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.9 mm 22.4 mm Naturel Silicone

10241677

Gamme de prix
€ 0,3142 - € 0,2669

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Gamme de prix
€ 0,2379 - € 0,2151

Niveaux de stock
45994 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Gamme de prix
€ 0,4775 - € 0,4775

Niveaux de stock
4681 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 1.9 mm 15.5 mm Naturel Silicone

10241714

Gamme de prix
€ 0,1952 - € 0,1952

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 25.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249970

Gamme de prix
€ 1,3928 - € 1,3928

Niveaux de stock
1598 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.9 mm 22.4 mm Noir EPDM

10250068

Gamme de prix
€ 0,2593 - € 0,2334

Niveaux de stock
5413 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir