Menu Rechercher

Bouchons d'obturation

En stock

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 h d2 Matière H Type Ajouter au panier
€ 0,2547 - € 0,4933 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
€ 0,0729 - € 0,1364 10000 En stock
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
€ 0,1058 - € 0,2021 Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
€ 0,0596 - € 0,114 7000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
€ 0,0712 - € 0,1342 7000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
€ 0,1678 - € 0,3235 5000 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
€ 0,5492 - € 0,5492 419 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
€ 0,0729 - € 0,1364 39000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
€ 0,0961 - € 0,1835 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,1678 - € 0,3235 2500 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
€ 0,0878 - € 0,1659 14000 En stock
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
€ 0,3966 - € 0,7592 2700 En stock
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
€ 0,3966 - € 0,7592 2000 En stock
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,2151 - € 0,4068 Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
10072646 € 0,2151 - € 0,4068 Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
€ 0,2349 - € 0,4517 2800 En stock
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
€ 0,1305 - € 0,2521 500 En stock
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
€ 0,421 - € 0,8009 Demander le délai de livraison ici
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
€ 0,241 - € 0,4645 3500 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
€ 0,124 - € 0,2358 10000 En stock
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
  • sur 3
Embout recouvrant 32.0 mm PVC Noir

10071830

Gamme de prix
€ 0,4933 - € 0,2547

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Embout recouvrant 15.0 mm PVC Noir

10071083

Gamme de prix
€ 0,1364 - € 0,0729

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Embout recouvrant 18.7 mm PVC Noir

10071175

Gamme de prix
€ 0,2021 - € 0,1058

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Embout recouvrant 9.5 mm PVC Noir

10072387

Gamme de prix
€ 0,114 - € 0,0596

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Embout recouvrant 14.5 mm PVC Noir

10072400

Gamme de prix
€ 0,1342 - € 0,0712

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Embout recouvrant 25.0 mm PVC Noir

10071168

Gamme de prix
€ 0,3235 - € 0,1678

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Embout recouvrant 57.5 mm PVC Noir

10070499

Gamme de prix
€ 0,5492 - € 0,5492

Niveaux de stock
419 En stock
Caractéristiques
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Embout recouvrant 14.5 mm PVC Noir

10069851

Gamme de prix
€ 0,1364 - € 0,0729

Niveaux de stock
39000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Embout recouvrant 17.0 mm PVC Noir

10072028

Gamme de prix
€ 0,1835 - € 0,0961

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Embout recouvrant 25.0 mm PVC Noir

10071731

Gamme de prix
€ 0,3235 - € 0,1678

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Embout recouvrant 17.7 mm PVC Noir

10072721

Gamme de prix
€ 0,1659 - € 0,0878

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Embout recouvrant 38.5 mm PVC Noir

10082232

Gamme de prix
€ 0,7592 - € 0,3966

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Embout recouvrant 38.2 mm PVC Noir

10081815

Gamme de prix
€ 0,7592 - € 0,3966

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Embout recouvrant 28.5 mm PVC Noir

10079430

Gamme de prix
€ 0,4068 - € 0,2151

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Embout recouvrant 28.5 mm PVC Noir

10072646

Gamme de prix
€ 0,4068 - € 0,2151

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Embout recouvrant 30.0 mm PVC Noir

10073704

Gamme de prix
€ 0,4517 - € 0,2349

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Embout recouvrant 22.0 mm PVC Noir

10069769

Gamme de prix
€ 0,2521 - € 0,1305

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Embout recouvrant 43.7 mm PVC Noir

10072554

Gamme de prix
€ 0,8009 - € 0,421

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Embout recouvrant 25.0 mm TPR Noir

10090107

Gamme de prix
€ 0,4645 - € 0,241

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Embout recouvrant 17.7 mm TPR Noir

10090060

Gamme de prix
€ 0,2358 - € 0,124

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm