Menu Rechercher

Bouchons d'obturation

En stock

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 h d2 Matière H Type Ajouter au panier
€ 0,1678 - € 0,3235 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
€ 0,1305 - € 0,2521 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
€ 0,2151 - € 0,4068 Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
€ 0,2547 - € 0,4933 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
€ 0,0596 - € 0,114 7000 En stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
€ 0,3966 - € 0,7592 Demander le délai de livraison ici
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
  • sur 2
Embout recouvrant 25.0 mm PVC Noir

10071168

Gamme de prix
€ 0,3235 - € 0,1678

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Embout recouvrant 22.0 mm PVC Noir

10069769

Gamme de prix
€ 0,2521 - € 0,1305

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Embout recouvrant 28.5 mm PVC Noir

10079430

Gamme de prix
€ 0,4068 - € 0,2151

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Embout recouvrant 32.0 mm PVC Noir

10071830

Gamme de prix
€ 0,4933 - € 0,2547

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Embout recouvrant 9.5 mm PVC Noir

10072387

Gamme de prix
€ 0,114 - € 0,0596

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Embout recouvrant 38.2 mm PVC Noir

10082041

Gamme de prix
€ 0,7592 - € 0,3966

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm