Menu Rechercher

Embout recouvrant 20.0 mm PVC Noir

Ce bouchon d'obturation est fabriqué en PVC noir et peut supporter une température en fonctionnement jusqu'à 50 °C. Il est idéal pour obturer les bords tranchants des panneaux métalliques et pour offrir un aspect fini.
Nouvelle référence Essentra:

10087411

Ancienne référence Essentra:

12914

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 € 0,2582
5000 + € 0,1357
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 129,10

500 x € 0,2582

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 18.5 mm
h 1.3 mm
D 20.0 mm
H 7.0 mm
d2 16.3 mm
Matière PVC
Couleur Noir
Style d'installation Installation par pression
Forme de tête Bombés
Type de trou Rond
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter