Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Polyamide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Acier inoxydable, PA Couleur: Gris, Naturel, Blanc, Noir, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,5869 - € 12,0225 | 7742 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| € 54,3843 - € 76,1378 | 57 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| € 8,0256 - € 11,236 | 300 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 7,7953 - € 10,9132 | 400 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 15,0796 - € 23,4571 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| € 4,6064 - € 7,1654 | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 4,6064 - € 7,1654 | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 3,1517 - € 4,9027 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Noir
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 8,6023 - € 12,043 | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 3,8788 - € 6,0338 | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| € 3,782 - € 5,8831 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Noir
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| € 2,67 - € 4,1534 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| € 7,7953 - € 10,9132 | 200 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Noir
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 7,7953 - € 10,9132 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Noir
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 2,2251 - € 3,4613 | 292 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 4,6064 - € 7,1654 | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 3,7818 - € 5,8827 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| € 4,6064 - € 7,1654 | 390 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 4,6064 - € 7,1654 | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gris
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| € 2,2251 - € 3,4613 | 1652 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Noir
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1