Menu Rechercher

Bouchons à clipser

En stock

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur d h D Norme de filetage Type Ajouter au panier
€ 0,0817 - € 0,5318 Demander le délai de livraison ici
7/16 in
Jaune
9.7 mm
6.9 mm
Filetages UNF
1
€ 0,0955 - € 0,2085 600 En stock
3/4
Jaune
17.2 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
€ 0,0381 - € 0,0593 20000 En stock
1/2 inM20
Rouge
9.4 mm
26.0 mm
Filetages gaz
4
€ 0,0437 - € 0,0681 2000 En stock
3/4 in
Rouge
11.0 mm
31.6 mm
Filetages gaz
4
€ 0,0388 - € 0,0604 Demander le délai de livraison ici
11/16 in
Rouge
7.2 mm
24.0 mm
Filetages UNF
4
€ 0,0368 - € 0,0573 4500 En stock
M14; 9/16 in
Rouge
5.0 mm
18.8 mm
Filetages métriques
4
€ 0,0381 - € 0,0593 5000 En stock
5/8 in; 7/8 in
Rouge
9.8 mm
27.5 mm
Filetages gaz
4
€ 0,0833 - € 0,1296 2000 En stock
1;1/2 in
Rouge
10.2 mm
49.5 mm
Filetages gaz
4
€ 0,0578 - € 0,0899 Demander le délai de livraison ici
1 in
Rouge
12.8 mm
37.5 mm
Filetages gaz
4
€ 0,1082 - € 0,1683 100 En stock
2 in
Rouge
11.0 mm
67.8 mm
Filetages gaz
4
€ 0,0309 - € 0,0481 Demander le délai de livraison ici
7/16 in
Rouge
6.0 mm
15.8 mm
Filetages UNF
4
€ 0,0795 - € 0,1237 99 En stock
1;1/4 in
Rouge
12.7 mm
55.0 mm
Filetages gaz
4
€ 0,0388 - € 0,0604 90 En stock
M18
Rouge
7.1 mm
24.0 mm
Filetages métriques
4
€ 0,0681 - € 0,1059 1800 En stock
M30; 1;3/6 in
Rouge
12.0 mm
37.5 mm
Filetages métriques
4
€ 0,0459 - € 0,0714 Demander le délai de livraison ici
M24
Rouge
12.1 mm
31.8 mm
Filetages métriques
4
€ 0,0223 - € 0,0347 20000 En stock
1/4 in; 1/2 in
Rouge
8.2 mm
17.6 mm
Filetages gaz
4
€ 0,0248 - € 0,0386 15000 En stock
3/8 in; M16
Rouge
8.0 mm
21.7 mm
Filetages gaz
4
€ 0,0524 - € 0,0816 Demander le délai de livraison ici
M26; 1;1/16 in
Rouge
11.0 mm
31.6 mm
Filetages UNF
4
€ 0,0201 - € 0,0314 15000 En stock
1/8 in; M10
Rouge
5.7 mm
14.3 mm
Filetages gaz
4
  • sur 3
Bouchon encliquetable UNF 7/16" UNF Jaune PEBD

10158852

Gamme de prix
€ 0,5318 - € 0,0817

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Filetage
    7/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 3/4" UNF Jaune PEBD

10158814

Gamme de prix
€ 0,2085 - € 0,0955

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable NPT ; Métrique 1/2" Gas Rouge PELD - PIR

20573331

Gamme de prix
€ 0,0593 - € 0,0381

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Filetage
    1/2 inM20
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable NPT 3/4" Gas Rouge PELD - PIR

20573355

Gamme de prix
€ 0,0681 - € 0,0437

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 11/16" UNF Rouge PELD - PIR

20573416

Gamme de prix
€ 0,0604 - € 0,0388

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Filetage
    11/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Métrique ; UNF M14 Rouge PELD - PIR

20573430

Gamme de prix
€ 0,0573 - € 0,0368

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filetage
    M14; 9/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable NPT ; UNF 5/8" Gas Rouge PELD - PIR

20573348

Gamme de prix
€ 0,0593 - € 0,0381

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Filetage
    5/8 in; 7/8 in
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable NPT 1,1/4" Gas Rouge PELD - PIR

20573386

Gamme de prix
€ 0,1296 - € 0,0833

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Filetage
    1;1/2 in
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable NPT 1" Gas Rouge PELD - PIR

20573362

Gamme de prix
€ 0,0899 - € 0,0578

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable NPT 2" Gas Rouge PELD - PIR

20573393

Gamme de prix
€ 0,1683 - € 0,1082

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    2 in
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 7/16" UNF Rouge PELD - PIR

20573409

Gamme de prix
€ 0,0481 - € 0,0309

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    7/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable NPT 1,1/2" Gas Rouge PELD - PIR

20573379

Gamme de prix
€ 0,1237 - € 0,0795

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Filetage
    1;1/4 in
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Métrique ; UNF M18 Rouge PELD - PIR

20573447

Gamme de prix
€ 0,0604 - € 0,0388

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Métrique ; UNF M39 Rouge PELD - PIR

20573461

Gamme de prix
€ 0,1059 - € 0,0681

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    M30; 1;3/6 in
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Métrique ; UNF M24 Rouge PELD - PIR

20573454

Gamme de prix
€ 0,0714 - € 0,0459

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable NPT ; UNF 1/4" Gas Rouge PELD - PIR

20573317

Gamme de prix
€ 0,0347 - € 0,0223

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Filetage
    1/4 in; 1/2 in
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable NPT ; Métrique 3/8" Gas Rouge PELD - PIR

20573324

Gamme de prix
€ 0,0386 - € 0,0248

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    3/8 in; M16
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable Métrique ; UNF 1 1/16" UNF Rouge PELD - PIR

20573423

Gamme de prix
€ 0,0816 - € 0,0524

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    M26; 1;1/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Bouchon encliquetable NPT ; Métrique 1/8" Gas Rouge PELD - PIR

20573300

Gamme de prix
€ 0,0314 - € 0,0201

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Filetage
    1/8 in; M10
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Couleur
    Rouge