Menu Rechercher

Bouchon à bords parallèles 103.0 mm 106.0 mm 11.0 mm PEBD Naturel

Ce bouchon à bords parallèles naturel est un bouchon à usage général qui protège des impuretés et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il est hautement résistant aux déchirures et ne dispose pas de languettes.
Nouvelle référence Essentra:

20568047

Ancienne référence Essentra:

20568047

650 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
65 - 649 € 0,3269
650 - 3249 € 0,2335
3250 + € 0,2101
Qté par sac standard : 650

Commande par lots de 65

Prix total :

€ 21,25

65 x € 0,3269

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 106.0 mm
d 103.0 mm
Matière PEBD
Couleur Naturel
Direction de traction No Tab
Type 4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter