Menu Rechercher

Bouchons à bords parallèles PCR

En cours de production

Une série populaire de bouchons de protection à bords parallèle qui offrent une large gamme de protection pendant le stockage et le transport. Sa fonction principale est d'empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité d'entrer et de contaminer la partie interne d'un composant. Le bouchon à ajustement par pression peut être facilement retiré avec sa bride, qui offre une prise efficace.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Thread Sizes (All) Tailles nominales de tuyau compatible (tous) Ajouter au panier
€ 0,118 - € 0,1836 Demander le délai de livraison ici
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
€ 0,1003 - € 0,1561 Demander le délai de livraison ici
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
€ 0,0119 - € 0,0132 Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
€ 0,0653 - € 0,1015 Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
€ 0,0827 - € 0,1287 Demander le délai de livraison ici
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
€ 0,0862 - € 0,1342 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
€ 0,1074 - € 0,1671 Demander le délai de livraison ici
€ 0,125 - € 0,1945 Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
€ 0,1436 - € 0,2234 Demander le délai de livraison ici
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
€ 0,2004 - € 0,3117 Demander le délai de livraison ici
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
€ 0,1449 - € 0,2254 Demander le délai de livraison ici
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
€ 0,2004 - € 0,3117 Demander le délai de livraison ici
€ 0,2004 - € 0,3117 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
€ 0,0394 - € 0,0612 Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
38.5 mm
10.5 mm
€ 0,0418 - € 0,0651 Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
€ 0,0707 - € 0,1101 Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
€ 0,0898 - € 0,1396 Demander le délai de livraison ici
€ 0,136 - € 0,2115 Demander le délai de livraison ici
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
€ 0,1372 - € 0,2135 Demander le délai de livraison ici
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
€ 0,1423 - € 0,2214 Demander le délai de livraison ici
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
  • sur 10
Bouchon à bords parallèles 71.0 mm PELD - PCR Vert

20744298

Gamme de prix
€ 0,1836 - € 0,118

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 66.0 mm PELD - PCR Vert

20744281

Gamme de prix
€ 0,1561 - € 0,1003

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 4.5 mm PELD - PCR Vert

20744335

Gamme de prix
€ 0,0132 - € 0,0119

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 52.0 mm PELD - PCR Vert

20744625

Gamme de prix
€ 0,1015 - € 0,0653

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 62.0 mm PELD - PCR Vert

20744700

Gamme de prix
€ 0,1287 - € 0,0827

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 63.0 mm PELD - PCR Vert

20744717

Gamme de prix
€ 0,1342 - € 0,0862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 68.0 mm PELD - PCR Vert

20744748

Gamme de prix
€ 0,1671 - € 0,1074

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 72.0 mm PELD - PCR Vert

20744786

Gamme de prix
€ 0,1945 - € 0,125

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 83.0 mm PELD - PCR Vert

20744854

Gamme de prix
€ 0,2234 - € 0,1436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 88.0 mm PELD - PCR Vert

20744908

Gamme de prix
€ 0,3117 - € 0,2004

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 84.0 mm PELD - PCR Vert

20744861

Gamme de prix
€ 0,2254 - € 0,1449

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 93.0 mm PELD - PCR Vert

20744953

Gamme de prix
€ 0,3117 - € 0,2004

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 100.0 mm PELD - PCR Vert

20745004

Gamme de prix
€ 0,3117 - € 0,2004

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 34.0 mm PELD - PCR Vert

20744489

Gamme de prix
€ 0,0612 - € 0,0394

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 35.5 mm PELD - PCR Vert

20744519

Gamme de prix
€ 0,0651 - € 0,0418

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 55.0 mm PELD - PCR Vert

20744663

Gamme de prix
€ 0,1101 - € 0,0707

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 63.5 mm PELD - PCR Vert

20744724

Gamme de prix
€ 0,1396 - € 0,0898

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à bords parallèles 77.0 mm PELD - PCR Vert

20744809

Gamme de prix
€ 0,2115 - € 0,136

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 78.0 mm PELD - PCR Vert

20744816

Gamme de prix
€ 0,2135 - € 0,1372

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à bords parallèles 82.0 mm PELD - PCR Vert

20744847

Gamme de prix
€ 0,2214 - € 0,1423

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR