Menu Rechercher

Bouchon Slottex

En stock

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Thread Sizes (All) h Couleur Matière Norme de filetage Type Ajouter au panier
€ 0,2029 - € 0,2691 33500 En stock
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
€ 0,1647 - € 0,2495 17000 En stock
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
€ 0,1151 - € 0,1382 11645 En stock
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
€ 0,1061 - € 0,2239 10500 En stock
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
€ 0,1449 - € 0,3046 41100 En stock
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
€ 0,2593 - € 0,5734 Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
€ 0,2654 - € 0,2944 11998 En stock
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Jaune
Nylon 6
€ 0,5065 - € 0,9931 8500 En stock
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
BSP
€ 0,1304 - € 0,2748 18300 En stock
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
€ 0,1876 - € 0,394 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
€ 0,3493 - € 0,7304 400 En stock
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
€ 0,9672 - € 1,0191 3014 En stock
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
15.0 mm
Jaune
Nylon 6
€ 0,1846 - € 0,2588 13000 En stock
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Jaune
Nylon 6
Métrique 
€ 0,1112 - € 0,2338 13000 En stock
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Jaune
Nylon 6
UNF
€ 0,4195 - € 0,9387 480 En stock
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Bleu
PEHD
UNF
€ 0,273 - € 0,6087 4800 En stock
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Bleu
PEHD
UNF
€ 0,273 - € 0,5894 7700 En stock
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Bleu
PEHD
UNF
€ 0,2624 - € 0,5574 350 En stock
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Bleu
PEHD
UNF
€ 0,1784 - € 0,2338 500 En stock
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Jaune
PEHD
Métrique 
2
€ 0,4012 - € 0,9963 4000 En stock
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Bleu
PEHD
UNF
  • sur 5
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10253823

Gamme de prix
€ 0,2691 - € 0,2029

Niveaux de stock
33500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 12.5 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10253809

Gamme de prix
€ 0,2495 - € 0,1647

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10262269

Gamme de prix
€ 0,1382 - € 0,1151

Niveaux de stock
11645 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 16.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262085

Gamme de prix
€ 0,2239 - € 0,1061

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 22.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262122

Gamme de prix
€ 0,3046 - € 0,1449

Niveaux de stock
41100 En stock
Caractéristiques
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 33.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262160

Gamme de prix
€ 0,5734 - € 0,2593

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 29.5 mm Jaune Nylon 6

10262450

Gamme de prix
€ 0,2944 - € 0,2654

Niveaux de stock
11998 En stock
Caractéristiques
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Couleur
    Jaune
Bouchon Slottex 50.0 mm Filetages BSP Jaune Nylon 6

10253847

Gamme de prix
€ 0,9931 - € 0,5065

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon Slottex 20.5 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262115

Gamme de prix
€ 0,2748 - € 0,1304

Niveaux de stock
18300 En stock
Caractéristiques
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 26.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262139

Gamme de prix
€ 0,394 - € 0,1876

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262177

Gamme de prix
€ 0,7304 - € 0,3493

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 56.0 mm Jaune Nylon 6

10262467

Gamme de prix
€ 1,0191 - € 0,9672

Niveaux de stock
3014 En stock
Caractéristiques
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in - 11 BSP
  • Couleur
    Jaune
Bouchon Slottex 14.5 mm Filetages métriques Jaune Nylon 6

10253816

Gamme de prix
€ 0,2588 - € 0,1846

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 17.0 mm Filetages UNF Jaune Nylon 6

10262092

Gamme de prix
€ 0,2338 - € 0,1112

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 33.3 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148853

Gamme de prix
€ 0,9387 - € 0,4195

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 19.1 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148884

Gamme de prix
€ 0,6087 - € 0,273

Niveaux de stock
4800 En stock
Caractéristiques
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 15.8 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148860

Gamme de prix
€ 0,5894 - € 0,273

Niveaux de stock
7700 En stock
Caractéristiques
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 23.9 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148907

Gamme de prix
€ 0,5574 - € 0,2624

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon Slottex 19.0 mm Filetages métriques Jaune PEHD

10074961

Gamme de prix
€ 0,2338 - € 0,1784

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon Slottex 30.0 mm Filetages UNF Bleu PEHD

10148921

Gamme de prix
€ 0,9963 - € 0,4012

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Norme de filetage
    UNF