Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | d2 | d1 | h1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1558 - € 0,1558 | 1880 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0831 - € 0,0831 | 19575 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,2879 - € 0,2879 | 9015 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0893 - € 0,0992 | 5496 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,2567 - € 0,2849 | 2702 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,5209 - € 0,5773 | 21891 En stock |
|
Blanc
|
Silicone
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,2923 - € 0,325 | 8472 En stock |
|
Jaune
|
Silicone
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,1092 - € 0,1092 | 4794 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0924 - € 0,0924 | 71223 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,1294 - € 0,1294 | 2014 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,2285 - € 0,2537 | 44370 En stock |
|
Vert foncé
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,4882 - € 0,4882 | 158 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,075 - € 0,075 | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,1299 - € 0,1444 | 134069 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,1021 - € 0,2381 | 8700 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,2611 - € 0,2923 | 7595 En stock |
|
Rose
|
Silicone
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,279 - € 0,2923 | 19991 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,2211 - € 0,2211 | 23603 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| € 0,0759 - € 0,0844 | 3723 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 10241059 | € 0,4659 - € 0,5179 | 1573 En stock |
|
Jaune
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer