Menu Rechercher

Bouchon rondelle de masquage

En stock

Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière d2 d1 h1 Type Ajouter au panier
€ 0,2285 - € 0,2537 44370 En stock
Vert foncé
Silicone
3.6 mm
2
€ 0,0801 - € 0,0854 29909 En stock
Vert foncé
Silicone
3.7 mm
1
€ 0,1294 - € 0,1294 2014 En stock
Naturel
Silicone
5.8 mm
1
€ 0,1092 - € 0,1092 4794 En stock
Naturel
Silicone
5.10 mm
1
€ 0,0924 - € 0,0924 71223 En stock
Noir
EPDM
7.9 mm
1
€ 0,1736 - € 0,3646 6800 En stock
Naturel
Silicone
6.3 mm
1
€ 0,601 - € 0,6663 292 En stock
Violet
Silicone
11.7 mm
2
€ 0,1299 - € 0,1444 134069 En stock
Noir
EPDM
9.5 mm
1
€ 0,0566 - € 0,063 1980 En stock
Naturel
Silicone
3.8 mm
1
€ 0,4882 - € 0,4882 158 En stock
Naturel
Silicone
11.5 mm
1
€ 0,279 - € 0,2923 19991 En stock
Naturel
Silicone
9.5 mm
1
€ 0,075 - € 0,075 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
4.6 mm
1
€ 0,2211 - € 0,2211 23603 En stock
Noir
EPDM
12.7 mm
1
€ 0,0759 - € 0,0844 3723 En stock
Naturel
Silicone
5.0 mm
1
€ 0,6618 - € 1,3899 4440 En stock
Naturel
Silicone
12.7 mm
1
€ 0,325 - € 0,3606 11250 En stock
Vert foncé
Silicone
5.7 mm
2
€ 0,4823 - € 0,5357 3412 En stock
Rose
Silicone
10.9 mm
2
€ 0,3873 - € 0,4274 4746 En stock
Naturel
Silicone
7.2 mm
2
€ 0,1558 - € 0,1558 1880 En stock
Naturel
Silicone
7.0 mm
1
€ 0,1055 - € 0,1173 3775 En stock
Naturel
Silicone
5.7 mm
1
  • sur 2
Bouchons de masquage à collerette Vert foncé Silicone

10241080

Gamme de prix
€ 0,2537 - € 0,2285

Niveaux de stock
44370 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert foncé
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 2.8 mm 1 Vert foncé Silicone

10192399

Gamme de prix
€ 0,0854 - € 0,0801

Niveaux de stock
29909 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert foncé
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288436

Gamme de prix
€ 0,1294 - € 0,1294

Niveaux de stock
2014 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242667

Gamme de prix
€ 0,1092 - € 0,1092

Niveaux de stock
4794 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Noir EPDM

10249994

Gamme de prix
€ 0,0924 - € 0,0924

Niveaux de stock
71223 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288481

Gamme de prix
€ 0,3646 - € 0,1736

Niveaux de stock
6800 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Violet Silicone

10241127

Gamme de prix
€ 0,6663 - € 0,601

Niveaux de stock
292 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Noir EPDM

10250006

Gamme de prix
€ 0,1444 - € 0,1299

Niveaux de stock
134069 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288443

Gamme de prix
€ 0,063 - € 0,0566

Niveaux de stock
1980 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242650

Gamme de prix
€ 0,4882 - € 0,4882

Niveaux de stock
158 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242674

Gamme de prix
€ 0,2923 - € 0,279

Niveaux de stock
19991 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242636

Gamme de prix
€ 0,075 - € 0,075

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Noir EPDM

10250013

Gamme de prix
€ 0,2211 - € 0,2211

Niveaux de stock
23603 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288450

Gamme de prix
€ 0,0844 - € 0,0759

Niveaux de stock
3723 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288511

Gamme de prix
€ 1,3899 - € 0,6618

Niveaux de stock
4440 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Vert foncé Silicone

10241158

Gamme de prix
€ 0,3606 - € 0,325

Niveaux de stock
11250 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert foncé
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Rose Silicone

10241066

Gamme de prix
€ 0,5357 - € 0,4823

Niveaux de stock
3412 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Transparent Silicone

10241165

Gamme de prix
€ 0,4274 - € 0,3873

Niveaux de stock
4746 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242643

Gamme de prix
€ 0,1558 - € 0,1558

Niveaux de stock
1880 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288474

Gamme de prix
€ 0,1173 - € 0,1055

Niveaux de stock
3775 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790