Menu Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
166 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité HD D Couleur Matière Épaisseur panneau H Type Ajouter au panier
€ 0,3899 - € 0,4813 400 En stock
50.8 mm
55.1 mm
Blanc
Nylon 6
3.2 mm
11.9 mm
1
€ 0,1723 - € 0,183 10936 En stock
19.0 mm
23.2 mm
Blanc
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,1017 - € 0,1256 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
30.9 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
€ 0,3949 - € 0,4876 Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
42.7 mm
Blanc
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
€ 0,157 - € 0,2369 2000 En stock
9.5 mm
12.0 mm
Transparent
Copolyester
3.2 mm
10.3 mm
2
€ 0,2043 - € 0,3051 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
18.2 mm
Transparent
Copolyester
3.2 mm
10.3 mm
2
€ 0,1585 - € 0,2369 Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
13.5 mm
Transparent
Copolyester
3.2 mm
10.3 mm
2
€ 0,1386 - € 0,2073 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
9.5 mm
Transparent
Copolyester
1.6 mm
8.0 mm
2
€ 0,1871 - € 0,231 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
48.4 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
€ 0,1539 - € 0,19 2250 En stock
38.0 mm
42.4 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
€ 0,2929 - € 0,3617 9294 En stock
22.2 mm
25.8 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
€ 0,1183 - € 0,1183 Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
19.8 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,1553 - € 0,1918 5520 En stock
32.0 mm
34.9 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
€ 0,1998 - € 0,2105 15155 En stock
19.1 mm
23.2 mm
Noir
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,138 - € 0,2212 495 En stock
4.8 mm
6.4 mm
Blanc
Nylon
1.6 mm
5.9 mm
1
€ 0,3966 - € 0,8741 Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
42.4 mm
Noir
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,2196 - € 0,3996 790 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
€ 0,241 - € 0,4393 2857 En stock
25.4 mm
30.5 mm
Blanc
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
€ 0,138 - € 0,2212 485 En stock
4.8 mm
6.4 mm
Noir
Nylon
1.6 mm
5.9 mm
1
€ 0,1409 - € 0,2242 2991 En stock
6.4 mm
8.0 mm
Blanc
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
  • sur 9
Embout recouvrant 55.1 mm 11.9 mm Nylon 6 Blanc

10407837

Gamme de prix
€ 0,4813 - € 0,3899

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Blanc

10308912

Gamme de prix
€ 0,183 - € 0,1723

Niveaux de stock
10936 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 30.9 mm 11.8 mm Nylon 6 Noir

10407783

Gamme de prix
€ 0,1256 - € 0,1017

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 42.7 mm 11.5 mm Nylon 6 Blanc

10308974

Gamme de prix
€ 0,4876 - € 0,3949

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 12.0 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

10309032

Gamme de prix
€ 0,2369 - € 0,157

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Copolyester
Embout recouvrant 18.2 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

10309063

Gamme de prix
€ 0,3051 - € 0,2043

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Copolyester
Embout recouvrant 13.5 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

10309049

Gamme de prix
€ 0,2369 - € 0,1585

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Copolyester
Embout recouvrant 9.5 mm 8.0 mm Copolyester Transparent

10309025

Gamme de prix
€ 0,2073 - € 0,1386

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Embout recouvrant 48.4 mm 11.8 mm Nylon 6 Noir

10407820

Gamme de prix
€ 0,231 - € 0,1871

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 42.4 mm 11.8 mm Nylon 6 Noir

10422823

Gamme de prix
€ 0,19 - € 0,1539

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 25.8 mm 11.5 mm Nylon 6 Noir

10407721

Gamme de prix
€ 0,3617 - € 0,2929

Niveaux de stock
9294 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 19.8 mm 10.3 mm Nylon 6 Noir

10407684

Gamme de prix
€ 0,1183 - € 0,1183

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.8 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 34.9 mm 11.8 mm Nylon 6 Noir

10407790

Gamme de prix
€ 0,1918 - € 0,1553

Niveaux de stock
5520 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Noir

10308905

Gamme de prix
€ 0,2105 - € 0,1998

Niveaux de stock
15155 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon 6
Embout recouvrant 6.4 mm 5.9 mm Nylon Blanc

10355619

Gamme de prix
€ 0,2212 - € 0,138

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 42.4 mm 14.3 mm Nylon Noir

10355633

Gamme de prix
€ 0,8741 - € 0,3966

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 22.6 mm 10.3 mm Nylon Blanc

10355572

Gamme de prix
€ 0,3996 - € 0,2196

Niveaux de stock
790 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 30.5 mm 11.5 mm Nylon Blanc

10355589

Gamme de prix
€ 0,4393 - € 0,241

Niveaux de stock
2857 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 6.4 mm 5.9 mm Nylon Noir

10355626

Gamme de prix
€ 0,2212 - € 0,138

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon
Embout recouvrant 8.0 mm 8.0 mm Nylon Blanc

10355480

Gamme de prix
€ 0,2242 - € 0,1409

Niveaux de stock
2991 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière
    Nylon