Menu Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
221 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
€ 0,4485 - € 0,7561 600 En stock
55.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
51.5 mm
1
€ 0,09 - € 0,1518 500 En stock
16.0 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
11.9 mm
1
€ 0,118 - € 0,2072 2000 En stock
22.0 mm
8.2 mm
Naturel
10.8 mm
17.0 mm
1
€ 0,1325 - € 0,1325 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
Noir
9.0 mm
11.9 mm
1
Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
42.3 mm
1
€ 0,9336 - € 1,8197 800 En stock
78.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.5 mm
71.0 mm
1
€ 0,0608 - € 0,1054 3000 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
8.4 mm
1
€ 0,3585 - € 0,6087 Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
40.6 mm
1
€ 0,1325 - € 0,1325 729 En stock
20.0 mm
5.5 mm
Noir
7.5 mm
14.5 mm
1
€ 0,3234 - € 0,5478 Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
34.8 mm
1
€ 0,1125 - € 0,1236 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
5.5 mm
Naturel
7.5 mm
14.5 mm
1
€ 0,1325 - € 0,1325 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
6.0 mm
Noir
8.2 mm
10.7 mm
1
€ 0,1397 - € 0,1397 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
8.0 mm
Noir
11.0 mm
19.3 mm
1
€ 0,1215 - € 0,2108 500 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.5 mm
18.4 mm
1
€ 0,1325 - € 0,1325 208 En stock
20.0 mm
8.0 mm
Noir
10.0 mm
13.7 mm
1
€ 0,0608 - € 0,0938 23763 En stock
14.0 mm
4.5 mm
Naturel
6.5 mm
9.3 mm
1
€ 0,3341 - € 0,5638 1350 En stock
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
36.5 mm
1
€ 0,093 - € 0,1614 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
12.3 mm
1
€ 0,3417 - € 0,5798 Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
15.0 mm
Naturel
18.0 mm
38.4 mm
1
€ 0,6102 - € 1,0284 525 En stock
64.0 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
58.0 mm
1
  • sur 12
Bouchon 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm PELD - PIR Naturel

10074121

Gamme de prix
€ 0,7561 - € 0,4485

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    1 3/4 in BSP
Bouchon 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10074060

Gamme de prix
€ 0,1518 - € 0,09

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm PELD - PIR Naturel

10086773

Gamme de prix
€ 0,2072 - € 0,118

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Noir

10103753

Gamme de prix
€ 0,1325 - € 0,1325

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm PELD - PIR Naturel

10068823


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm PEBD Naturel

10083659

Gamme de prix
€ 1,8197 - € 0,9336

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    M72
Bouchon 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Naturel

10083642

Gamme de prix
€ 0,1054 - € 0,0608

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm PELD - PIR Naturel

10074107

Gamme de prix
€ 0,6087 - € 0,3585

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103791

Gamme de prix
€ 0,1325 - € 0,1325

Niveaux de stock
729 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm PELD - PIR Naturel

10074077

Gamme de prix
€ 0,5478 - € 0,3234

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10083444

Gamme de prix
€ 0,1236 - € 0,1125

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Filetage
    M16
Bouchon 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Noir

10103746

Gamme de prix
€ 0,1325 - € 0,1325

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Noir

10103838

Gamme de prix
€ 0,1397 - € 0,1397

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086780

Gamme de prix
€ 0,2108 - € 0,1215

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M20x2.5
Bouchon 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Noir

10103784

Gamme de prix
€ 0,1325 - € 0,1325

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm PELD - PIR Naturel

10072677

Gamme de prix
€ 0,0938 - € 0,0608

Niveaux de stock
23763 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Filetage
    M10
Bouchon 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm PELD - PIR Naturel

10074084

Gamme de prix
€ 0,5638 - € 0,3341

Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10072691

Gamme de prix
€ 0,1614 - € 0,093

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    M14x1.5
Bouchon 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm PELD - PIR Naturel

10074091

Gamme de prix
€ 0,5798 - € 0,3417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm PELD - PIR Naturel

10074138

Gamme de prix
€ 1,0284 - € 0,6102

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    2 in BSP