Menu Rechercher

Bouchon à languette latérale

En stock

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE, Caoutchouc thermoplastique Couleur: Jaune, Naturel, Blanc, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Couleur Matière D Ajouter au panier
€ 0,1449 - € 0,3147 6250 En stock
29.1 mm
25.3 mm
Bleu
PEBD
33.3 mm
€ 0,1039 - € 0,2076 22000 En stock
11.5 mm
9.5 mm
Naturel
TPE
15.5 mm
€ 0,1413 - € 0,2728 51000 En stock
15.5 mm
13.5 mm
Naturel
TPE
19.5 mm
€ 0,1833 - € 0,3516 10400 En stock
19.5 mm
17.5 mm
Naturel
TPE
23.5 mm
€ 0,2309 - € 0,4153 90600 En stock
27.9 mm
25.6 mm
Naturel
TPE
32.0 mm
€ 0,0783 - € 0,1704 4900 En stock
15.8 mm
13.5 mm
Bleu
PEBD
19.1 mm
€ 0,3795 - € 0,4269 51000 En stock
46.4 mm
45.7 mm
Bleu
PEBD
51.6 mm
€ 0,0562 - € 0,3895 Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
7.6 mm
Bleu
PEBD
13.5 mm
€ 0,279 - € 0,6046 Demander le délai de livraison ici
52.7 mm
48.2 mm
Bleu
PEBD
57.2 mm
€ 0,0923 - € 0,2016 3000 En stock
23.2 mm
20.4 mm
Bleu
PEBD
26.9 mm
€ 0,1662 - € 0,3615 9127 En stock
32.4 mm
29.6 mm
Bleu
PEBD
35.7 mm
€ 0,1973 - € 0,4487 2200 En stock
49.5 mm
45.2 mm
Bleu
PEBD
53.9 mm
€ 0,0796 - € 0,21 Demander le délai de livraison ici
19.9 mm
17.5 mm
Bleu
PEBD
23.9 mm
€ 0,1513 - € 0,3303 3250 En stock
31.2 mm
28.2 mm
Bleu
PEBD
38.5 mm
€ 0,0684 - € 0,1489 22000 En stock
10.1 mm
8.4 mm
Bleu
PEBD
14.3 mm
€ 0,1363 - € 0,297 2707 En stock
27.7 mm
24.5 mm
Bleu
PEBD
31.8 mm
€ 0,1691 - € 0,3708 23800 En stock
40.6 mm
36.8 mm
Bleu
PEBD
44.5 mm
€ 0,2389 - € 0,5173 1900 En stock
50.8 mm
46.8 mm
Bleu
PEBD
53.9 mm
€ 0,1231 - € 0,268 Demander le délai de livraison ici
26.4 mm
23.2 mm
Bleu
PEBD
29.4 mm
€ 0,0954 - € 0,1909 5500 En stock
9.5 mm
7.0 mm
Naturel
TPE
13.5 mm
  • sur 4
Bouchon à languette latérale 29.1 mm 25.3 mm PEBD Bleu

10162750

Gamme de prix
€ 0,3147 - € 0,1449

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 11.5 mm 9.5 mm TPE Naturel

10275948

Gamme de prix
€ 0,2076 - € 0,1039

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 15.5 mm 13.5 mm TPE Naturel

10275986

Gamme de prix
€ 0,2728 - € 0,1413

Niveaux de stock
51000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 19.5 mm 17.5 mm TPE Naturel

10276020

Gamme de prix
€ 0,3516 - € 0,1833

Niveaux de stock
10400 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 27.9 mm 25.6 mm TPE Naturel

10276068

Gamme de prix
€ 0,4153 - € 0,2309

Niveaux de stock
90600 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 15.8 mm 13.5 mm PEBD Bleu

10162682

Gamme de prix
€ 0,1704 - € 0,0783

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 46.4 mm 45.7 mm PEBD Bleu

10162811

Gamme de prix
€ 0,4269 - € 0,3795

Niveaux de stock
51000 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 9.3 mm 7.6 mm PEBD Bleu

10162866

Gamme de prix
€ 0,3895 - € 0,0562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 52.7 mm 48.2 mm PEBD Bleu

10162842

Gamme de prix
€ 0,6046 - € 0,279

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 23.2 mm 20.4 mm PEBD Bleu

10162712

Gamme de prix
€ 0,2016 - € 0,0923

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 32.4 mm 29.6 mm PEBD Bleu

10162774

Gamme de prix
€ 0,3615 - € 0,1662

Niveaux de stock
9127 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 49.5 mm 45.2 mm PEBD Bleu

10162828

Gamme de prix
€ 0,4487 - € 0,1973

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 19.9 mm 17.5 mm PEBD Bleu

10162705

Gamme de prix
€ 0,21 - € 0,0796

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 31.2 mm 28.2 mm PEBD Bleu

10162767

Gamme de prix
€ 0,3303 - € 0,1513

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 10.1 mm 8.4 mm PEBD Bleu

10162873

Gamme de prix
€ 0,1489 - € 0,0684

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 27.7 mm 24.5 mm PEBD Bleu

10162743

Gamme de prix
€ 0,297 - € 0,1363

Niveaux de stock
2707 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 40.6 mm 36.8 mm PEBD Bleu

10162781

Gamme de prix
€ 0,3708 - € 0,1691

Niveaux de stock
23800 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 50.8 mm 46.8 mm PEBD Bleu

10162835

Gamme de prix
€ 0,5173 - € 0,2389

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 26.4 mm 23.2 mm PEBD Bleu

10162736

Gamme de prix
€ 0,268 - € 0,1231

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 9.5 mm 7.0 mm TPE Naturel

10275924

Gamme de prix
€ 0,1909 - € 0,0954

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm