Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à languette latérale ont une conception conique qui offre une protection générale efficace contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme conique en fait une solution économique pour s'adapter à une gamme de dimensions. La conception à installation par pression avec languette permet un retrait facile et rapide, lorsque le raccord est serré.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCL2PCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | L | d1 | h | w | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0644 - € 0,1002 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,013 - € 0,0145 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0363 - € 0,0404 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0251 - € 0,039 | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 0,0297 - € 0,0331 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0303 - € 0,0337 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,0569 - € 0,0886 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0583 - € 0,0907 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0253 - € 0,0394 | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 0,032 - € 0,0356 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,035 - € 0,0389 | Demander le délai de livraison ici |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| € 0,0185 - € 0,0288 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0123 - € 0,0137 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0123 - € 0,0137 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0137 - € 0,0153 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0308 - € 0,0343 | Demander le délai de livraison ici |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 0,036 - € 0,0401 | Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| € 0,059 - € 0,0918 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0586 - € 0,0912 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,0705 - € 0,0784 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer