Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.
La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Utilisés dans diverses applications.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | D | d2 | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0342 - € 0,0411 | 3477 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PEBD
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| € 0,0691 - € 0,0822 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| € 0,0691 - € 0,0822 | 23000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
PEBD
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| € 0,0344 - € 0,0411 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,0344 - € 0,0411 | 29409 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| € 0,0415 - € 0,0494 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| € 0,0415 - € 0,0494 | 1655 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,0691 - € 0,0822 | 37234 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,9062 - € 1,5346 | Demander le délai de livraison ici |
1.24 in
31.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
PELD - PIR
|
2.335 in
59.3 mm
|
|
||
| € 0,1632 - € 0,362 | 13300 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
PEBD
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| € 0,3463 - € 0,676 | 1500 En stock |
1 in
25.4 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
PEBD
|
1.807 in
45.9 mm
|
1
|
||
| € 0,1784 - € 0,3876 | 7250 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
PEBD
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| € 0,2303 - € 0,4965 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
1.622 in
41.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
PEBD
|
1.311 in
33.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2227 - € 0,4869 | 2700 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
PEBD
|
1.291 in
32.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1263 - € 0,2748 | 33000 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEBD
|
0.579 in
14.7 mm
|
1
|
||
| € 0,3234 - € 0,7208 | 19000 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
PEBD
|
1.614 in
41.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1007 - € 0,115 | 4195 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEBD
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| € 0,138 - € 0,3001 | 3500 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEBD
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2044 - € 0,4421 | Demander le délai de livraison ici |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
PEBD
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| € 0,2517 - € 0,551 | 2100 En stock |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
PEBD
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer