Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces articulations universelles simples sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres mal alignés sont requises. Elles transmettent le couple et la rotation entre deux arbres qui ne sont pas alignés tout en compensant un mauvais alignement angulaire.
Elles sont censées transmettre un couple et modifier la longueur tout en permettant de légers mauvais alignements angulaires entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min. Conçues pour supporter de fortes charges et fournir des performances cohérentes dans des conditions difficiles.
Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien. À la demande, des alésages à clé ou carrés peuvent être fournis. Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Inox 304, Acier Séries: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 tol. H7 | l1 | Matière | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 52,7107 - € 70,2854 | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
132.0
|
Acier
|
With keyway
|
66.0
|
38.0
|
50.0
|
||
| € 16,6402 - € 22,1873 | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
48.0
|
Acier
|
Alésage rond
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| € 178,3282 - € 237,7713 | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
160.0
|
Acier
|
With keyway
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
| € 122,3042 - € 163,0716 | Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
140.0
|
Acier
|
With keyway
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
| € 64,4443 - € 85,9192 | Demander le délai de livraison ici |
32.0
|
130.0
|
Acier
|
With keyway
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| € 87,4293 - € 116,568 | Demander le délai de livraison ici |
32.0
|
130.0
|
Acier
|
With keyway
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| € 78,6214 - € 104,8241 | Demander le délai de livraison ici |
32.0
|
130.0
|
Acier
|
Alésage rond
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| € 52,648 - € 70,1908 | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
82.0
|
Acier
|
With keyway
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| € 18,6017 - € 24,7984 | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
62.0
|
Acier
|
Alésage rond
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
| € 19,1465 - € 25,5324 | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
74.0
|
Acier
|
Alésage rond
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
| € 26,1821 - € 34,9068 | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
74.0
|
Acier
|
With keyway
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
| € 33,3648 - € 44,4908 | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
48.0
|
Acier
|
Alésage rond
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| € 23,5823 - € 31,4465 | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
86.0
|
Acier
|
Alésage rond
|
43.0
|
24.0
|
32.0
|
||
| € 127,0958 - € 169,4576 | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
166.0
|
Acier
|
Alésage rond
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
| € 43,8092 - € 58,4048 | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
68.0
|
Acier
|
With keyway
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| € 23,6975 - € 31,5935 | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
52.0
|
Acier
|
With keyway
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
| € 32,5372 - € 43,3785 | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
108.0
|
Acier
|
Alésage rond
|
54.0
|
31.0
|
42.0
|
||
| € 142,782 - € 190,3763 | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
166.0
|
Acier
|
With keyway
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
| € 16,6402 - € 22,1873 | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
52.0
|
Acier
|
Alésage rond
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
| € 25,6897 - € 34,2458 | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
62.0
|
Acier
|
With keyway
|
31.0
|
18.0
|
22.0