Menu Rechercher

Articulations universelles simples

En cours de production

Ces articulations universelles simples sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres mal alignés sont requises. Elles transmettent le couple et la rotation entre deux arbres qui ne sont pas alignés tout en compensant un mauvais alignement angulaire.

Elles sont censées transmettre un couple et modifier la longueur tout en permettant de légers mauvais alignements angulaires entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min. Conçues pour supporter de fortes charges et fournir des performances cohérentes dans des conditions difficiles.

Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien. À la demande, des alésages à clé ou carrés peuvent être fournis. Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
  • La vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min.
  • Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
Matière: Inox 304, Acier Séries: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. H7 l1 Matière Bore dia l2 l3 d2 Ajouter au panier
€ 51,214 - € 68,279 Demander le délai de livraison ici
20.0
82.0
Acier
With keyway
41.0
18.0
42.0
€ 18,095 - € 24,123 Demander le délai de livraison ici
12.0
56.0
Acier
Alésage rond
28.0
13.0
25.0
€ 25,469 - € 33,956 Demander le délai de livraison ici
20.0
82.0
Acier
Alésage rond
41.0
18.0
42.0
€ 53,754 - € 71,675 Demander le délai de livraison ici
32.0
130.0
Acier
Alésage rond
65.0
33.0
58.0
€ 49,286 - € 65,719 Demander le délai de livraison ici
30.0
122.0
Acier
Alésage rond
61.0
29.0
58.0
€ 37,934 - € 50,582 Demander le délai de livraison ici
25.0
108.0
Acier
Alésage rond
54.0
26.0
50.0
€ 158,10 - € 210,803 Demander le délai de livraison ici
40.0
160.0
Acier
Alésage rond
80.0
39.0
80.0
€ 25,357 - € 33,813 Demander le délai de livraison ici
6.0
34.0
Acier
With keyway
17.0
8.0
16.0
€ 51,275 - € 68,371 Demander le délai de livraison ici
30.0
132.0
Acier
With keyway
66.0
38.0
50.0
€ 16,187 - € 21,583 Demander le délai de livraison ici
10.0
48.0
Acier
Alésage rond
24.0
12.0
22.0
€ 16,187 - € 21,583 Demander le délai de livraison ici
8.0
40.0
Acier
Alésage rond
20.0
11.0
16.0
€ 18,625 - € 24,837 Demander le délai de livraison ici
14.0
60.0
Acier
Alésage rond
30.0
14.0
28.0
€ 22,94 - € 30,59 Demander le délai de livraison ici
18.0
74.0
Acier
Alésage rond
37.0
17.0
36.0
€ 31,651 - € 42,197 Demander le délai de livraison ici
22.0
95.0
Acier
Alésage rond
47.5
22.0
45.0
€ 204,153 - € 272,207 Demander le délai de livraison ici
50.0
190.0
Acier
Alésage rond
95.0
46.0
95.0
€ 19,696 - € 26,255 Demander le délai de livraison ici
16.0
68.0
Acier
Alésage rond
34.0
16.0
32.0
€ 42,33 - € 56,437 Demander le délai de livraison ici
30.0
132.0
Acier
Alésage rond
66.0
38.0
50.0
€ 16,187 - € 21,583 Demander le délai de livraison ici
6.0
34.0
Acier
Alésage rond
17.0
8.0
16.0
€ 131,366 - € 175,154 Demander le délai de livraison ici
35.0
140.0
Acier
Alésage rond
70.0
35.0
70.0
€ 32,456 - € 43,279 Demander le délai de livraison ici
14.0
60.0
Acier
Alésage rond
30.0
14.0
28.0
  • sur 5
Rotule universelle simple 20.0 82.0 Acier

20214326

Gamme de prix
€ 68,279 - € 51,214

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Rotule universelle simple 12.0 56.0 Acier

20214845

Gamme de prix
€ 24,123 - € 18,095

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Rotule universelle simple 20.0 82.0 Acier

20214883

Gamme de prix
€ 33,956 - € 25,469

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Rotule universelle simple 32.0 130.0 Acier

20214920

Gamme de prix
€ 71,675 - € 53,754

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Rotule universelle simple 30.0 122.0 Acier

20214913

Gamme de prix
€ 65,719 - € 49,286

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Rotule universelle simple 25.0 108.0 Acier

20214906

Gamme de prix
€ 50,582 - € 37,934

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Rotule universelle simple 40.0 160.0 Acier

20214944

Gamme de prix
€ 210,803 - € 158,10

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Rotule universelle simple 6.0 34.0 Acier

20214968

Gamme de prix
€ 33,813 - € 25,357

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Rotule universelle simple 30.0 132.0 Acier

20214807

Gamme de prix
€ 68,371 - € 51,275

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Rotule universelle simple 10.0 48.0 Acier

20214838

Gamme de prix
€ 21,583 - € 16,187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Rotule universelle simple 8.0 40.0 Acier

20214821

Gamme de prix
€ 21,583 - € 16,187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Rotule universelle simple 14.0 60.0 Acier

20214852

Gamme de prix
€ 24,837 - € 18,625

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Rotule universelle simple 18.0 74.0 Acier

20214876

Gamme de prix
€ 30,59 - € 22,94

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Rotule universelle simple 22.0 95.0 Acier

20214890

Gamme de prix
€ 42,197 - € 31,651

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Rotule universelle simple 50.0 190.0 Acier

20214951

Gamme de prix
€ 272,207 - € 204,153

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Rotule universelle simple 16.0 68.0 Acier

20214869

Gamme de prix
€ 26,255 - € 19,696

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Rotule universelle simple 30.0 132.0 Acier

20214791

Gamme de prix
€ 56,437 - € 42,33

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Rotule universelle simple 6.0 34.0 Acier

20214814

Gamme de prix
€ 21,583 - € 16,187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Rotule universelle simple 35.0 140.0 Acier

20215422

Gamme de prix
€ 175,154 - € 131,366

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Rotule universelle simple 14.0 60.0 Acier

20215385

Gamme de prix
€ 43,279 - € 32,456

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Bore dia
    Alésage rond
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0