Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
€ 30,61 - € 51,02 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
850.0
€ 82,467 - € 109,956 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1800.0
€ 41,555 - € 69,258 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1050.0
€ 20,726 - € 34,547 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
550.0
€ 33,884 - € 56,477 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
950.0
€ 80,437 - € 107,243 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1750.0
€ 76,378 - € 101,837 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1650.0
€ 51,306 - € 85,517 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1350.0
€ 104,948 - € 139,934 Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
2300.0
€ 181,927 - € 214,037 Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
6000.0
€ 11,159 - € 18,595 Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
150.0
€ 10,016 - € 16,697 Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
100.0
€ 16,657 - € 27,764 Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
350.0
€ 97,706 - € 114,944 Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
2850.0
€ 112,282 - € 132,09 Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3400.0
€ 121,87 - € 143,371 Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
3750.0
€ 134,181 - € 157,865 Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4200.0
€ 140,597 - € 165,413 Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4450.0
€ 147,002 - € 172,941 Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4700.0
€ 173,512 - € 204,133 Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5700.0
  • sur 72
Arbre durci 30.0 850.0 1.5 Acier

20281366

Gamme de prix
€ 51,02 - € 30,61

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    4.718
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1800.0 1.5 Acier

20281557

Gamme de prix
€ 109,956 - € 82,467

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    9.990
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1050.0 1.5 Acier

20281403

Gamme de prix
€ 69,258 - € 41,555

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    5.828
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 550.0 1.5 Acier

20281311

Gamme de prix
€ 34,547 - € 20,726

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    3.053
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 950.0 1.5 Acier

20281380

Gamme de prix
€ 56,477 - € 33,884

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    5.273
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1750.0 1.5 Acier

20281540

Gamme de prix
€ 107,243 - € 80,437

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    9.713
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1650.0 1.5 Acier

20281526

Gamme de prix
€ 101,837 - € 76,378

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    9.158
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1350.0 1.5 Acier

20281465

Gamme de prix
€ 85,517 - € 51,306

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    7.493
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 2300.0 1.5 Acier

20281656

Gamme de prix
€ 139,934 - € 104,948

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    12.765
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 6000.0 0.9 Acier

20280031

Gamme de prix
€ 214,037 - € 181,927

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    14.820
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 150.0 0.9 Acier

20280055

Gamme de prix
€ 18,595 - € 11,159

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    0.578
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 100.0 0.9 Acier

20280048

Gamme de prix
€ 16,697 - € 10,016

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    0.385
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 350.0 0.9 Acier

20280093

Gamme de prix
€ 27,764 - € 16,657

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    1.348
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 2850.0 0.9 Acier

20279400

Gamme de prix
€ 114,944 - € 97,706

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    7.040
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3400.0 0.9 Acier

20279516

Gamme de prix
€ 132,09 - € 112,282

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    8.398
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 3750.0 0.9 Acier

20279585

Gamme de prix
€ 143,371 - € 121,87

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    9.263
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 4200.0 0.9 Acier

20279677

Gamme de prix
€ 157,865 - € 134,181

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    10.374
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 4450.0 0.9 Acier

20279721

Gamme de prix
€ 165,413 - € 140,597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    10.992
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 4700.0 0.9 Acier

20279776

Gamme de prix
€ 172,941 - € 147,002

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    11.609
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5700.0 0.9 Acier

20279974

Gamme de prix
€ 204,133 - € 173,512

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    14.079
  • Matière
    Acier