Menu Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
€ 10,19 - € 16,983 Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
300.0
€ 88,638 - € 147,737 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4950.0
€ 93,024 - € 155,04 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5250.0
€ 83,008 - € 138,343 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4600.0
€ 16,218 - € 27,03 Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
850.0
€ 17,728 - € 29,549 Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
1000.0
€ 84,65 - € 141,076 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4700.0
€ 82,243 - € 137,068 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4550.0
€ 86,231 - € 143,718 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4800.0
€ 50,653 - € 84,425 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2450.0
€ 53,815 - € 89,699 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2650.0
€ 56,10 - € 93,493 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2800.0
€ 96,186 - € 160,313 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5450.0
€ 101,266 - € 168,769 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5800.0
€ 102,071 - € 170,126 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5850.0
€ 68,228 - € 113,71 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3600.0
€ 99,695 - € 166,158 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5700.0
€ 76,979 - € 128,306 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4200.0
€ 96,502 - € 160,844 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5500.0
€ 70,40 - € 117,341 Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3750.0
  • sur 72
Arbre durci 8.0 300.0 0.4 Acier

20274139

Gamme de prix
€ 16,983 - € 10,19

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.120
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 4950.0 0.4 Acier

20273873

Gamme de prix
€ 147,737 - € 88,638

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.139
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5250.0 0.4 Acier

20273934

Gamme de prix
€ 155,04 - € 93,024

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.208
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 4600.0 0.4 Acier

20273804

Gamme de prix
€ 138,343 - € 83,008

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.058
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 850.0 0.4 Acier

20274245

Gamme de prix
€ 27,03 - € 16,218

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.340
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 1000.0 0.4 Acier

20274276

Gamme de prix
€ 29,549 - € 17,728

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.400
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 4700.0 0.4 Acier

20273828

Gamme de prix
€ 141,076 - € 84,65

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.081
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 4550.0 0.4 Acier

20273798

Gamme de prix
€ 137,068 - € 82,243

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.047
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 4800.0 0.4 Acier

20273842

Gamme de prix
€ 143,718 - € 86,231

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.104
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2450.0 0.4 Acier

20273378

Gamme de prix
€ 84,425 - € 50,653

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.564
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2650.0 0.4 Acier

20273415

Gamme de prix
€ 89,699 - € 53,815

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.610
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2800.0 0.4 Acier

20273446

Gamme de prix
€ 93,493 - € 56,10

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.644
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5450.0 0.4 Acier

20273972

Gamme de prix
€ 160,313 - € 96,186

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.254
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5800.0 0.4 Acier

20274047

Gamme de prix
€ 168,769 - € 101,266

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.334
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5850.0 0.4 Acier

20274054

Gamme de prix
€ 170,126 - € 102,071

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.346
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 3600.0 0.4 Acier

20273606

Gamme de prix
€ 113,71 - € 68,228

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.828
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5700.0 0.4 Acier

20274023

Gamme de prix
€ 166,158 - € 99,695

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.311
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 4200.0 0.4 Acier

20273729

Gamme de prix
€ 128,306 - € 76,979

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.966
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5500.0 0.4 Acier

20273989

Gamme de prix
€ 160,844 - € 96,502

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.265
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 3750.0 0.4 Acier

20273637

Gamme de prix
€ 117,341 - € 70,40

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.863
  • Matière
    Acier