Menu Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
€ 2.026,9792 - € 2.252,2039 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3400.0
€ 2.174,9481 - € 2.416,6085 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3650.0
€ 2.145,3578 - € 2.383,7255 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3600.0
€ 2.322,9483 - € 2.581,056 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3900.0
€ 1.938,1897 - € 2.153,5444 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3250.0
€ 2.293,358 - € 2.548,1729 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3850.0
€ 2.382,159 - € 2.646,8429 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
4000.0
€ 1.967,7904 - € 2.186,4274 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3300.0
€ 2.559,7265 - € 2.844,141 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
4300.0
€ 2.115,7582 - € 2.350,8425 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3550.0
€ 2.796,5381 - € 3.107,2688 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
4700.0
€ 326,8031 - € 363,1108 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
650.0
€ 720,8409 - € 800,9344 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1450.0
€ 647,5416 - € 719,4958 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1300.0
€ 818,5695 - € 909,5153 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1650.0
€ 842,9988 - € 936,6691 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1700.0
€ 493,5447 - € 548,3881 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1000.0
€ 525,418 - € 583,7952 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1050.0
€ 420,2568 - € 466,9495 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
850.0
€ 469,1268 - € 521,2457 Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
950.0
  • sur 62
Arbre durci 60.0 3400.0 1.5 Acier inoxydable

20306830

Gamme de prix
€ 2.252,2039 - € 2.026,9792

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3650.0 1.5 Acier inoxydable

20306885

Gamme de prix
€ 2.416,6085 - € 2.174,9481

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3600.0 1.5 Acier inoxydable

20306878

Gamme de prix
€ 2.383,7255 - € 2.145,3578

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3900.0 1.5 Acier inoxydable

20306939

Gamme de prix
€ 2.581,056 - € 2.322,9483

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3250.0 1.5 Acier inoxydable

20306809

Gamme de prix
€ 2.153,5444 - € 1.938,1897

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3850.0 1.5 Acier inoxydable

20306922

Gamme de prix
€ 2.548,1729 - € 2.293,358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 4000.0 1.5 Acier inoxydable

20306953

Gamme de prix
€ 2.646,8429 - € 2.382,159

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3300.0 1.5 Acier inoxydable

20306816

Gamme de prix
€ 2.186,4274 - € 1.967,7904

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 4300.0 1.5 Acier inoxydable

20307011

Gamme de prix
€ 2.844,141 - € 2.559,7265

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3550.0 1.5 Acier inoxydable

20306861

Gamme de prix
€ 2.350,8425 - € 2.115,7582

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 4700.0 1.5 Acier inoxydable

20307097

Gamme de prix
€ 3.107,2688 - € 2.796,5381

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 650.0 1.5 Acier inoxydable

20306281

Gamme de prix
€ 363,1108 - € 326,8031

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1450.0 1.5 Acier inoxydable

20306441

Gamme de prix
€ 800,9344 - € 720,8409

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1300.0 1.5 Acier inoxydable

20306410

Gamme de prix
€ 719,4958 - € 647,5416

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1650.0 1.5 Acier inoxydable

20306489

Gamme de prix
€ 909,5153 - € 818,5695

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1700.0 1.5 Acier inoxydable

20306496

Gamme de prix
€ 936,6691 - € 842,9988

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1000.0 1.5 Acier inoxydable

20306359

Gamme de prix
€ 548,3881 - € 493,5447

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1050.0 1.5 Acier inoxydable

20306366

Gamme de prix
€ 583,7952 - € 525,418

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 850.0 1.5 Acier inoxydable

20306328

Gamme de prix
€ 466,9495 - € 420,2568

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 950.0 1.5 Acier inoxydable

20306342

Gamme de prix
€ 521,2457 - € 469,1268

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900