Menu Rechercher

Vis épaulée M4 5.0 30.0 Inox 303 avec frein filet

La vis épaulée à tête cylindrique Anu-Lok possède un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis. Elle est facile à serrer ou desserrer avec une clé hexagonale. Elle est légèrement magnétique et dispose d'un frein filet Anu-Lok.
Nouvelle référence Essentra:

20756642

Ancienne référence Essentra:

20756642

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 4,92
100 - 199 € 4,43
200 - 499 € 3,94
500 + € 3,44
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 4,92

1 x € 4,92

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 30.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Type de tête Tête cylindrique
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 303 avec frein filet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter