Menu Rechercher

Vis épaulée M2 3.0 16.0 Inox 303 avec frein filet

La vis épaulée à tête cylindrique Anu-Lok possède un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis. Elle est facile à serrer ou desserrer avec une clé hexagonale. Elle est légèrement magnétique et dispose d'un frein filet Anu-Lok.
Nouvelle référence Essentra:

20756277

Ancienne référence Essentra:

20756277

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 4,50
100 - 199 € 4,05
200 - 499 € 3,60
500 + € 3,15
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 4,50

1 x € 4,50

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 16.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Type de tête Tête cylindrique
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 303 avec frein filet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter