Menu Rechercher

Vis captive M20 20.0 80.0 Inox 303 avec frein filet

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Nouvelle référence Essentra:

20758622

Ancienne référence Essentra:

20758622

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 24,0552
100 - 199 € 21,6497
200 - 499 € 19,2442
500 + € 16,8386
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 24,06

1 x € 24,0552

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M20
l1 025 80.0
d2 a012 16.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
l2 025 25.0
A/F 19.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Type de tête Tête cylindrique
Matière Inox 303 avec frein filet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter