Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces ajusteurs de précision confèrent des capacités de réglage fin, permettant le placement précis, l'alignement ou l'étalonnage d'un objet.
Ils sont conçus pour les applications avec espace restreint et peuvent facilement effectuer d'infimes modifications pour assurer des performances maximales et les résultats souhaités.
Ils fournissent une stabilité et une reproductibilité des mouvements. Après ajustement, ils maintiennent leur position, en garantissant la stabilité pendant les opérations. Cela est particulièrement critique lorsque des vibrations, des pressions externes ou des variations de température peuvent avoir un impact sur le placement. Couramment utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h2 | Pour boulon | d1 | Matière | h3 | Type de réglage | h1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 100,2948 - € 133,7233 | Demander le délai de livraison ici |
63.0
|
M20
|
58.0
|
Acier inoxydable
|
23.0
|
Avec contre-écrou
|
86.0
|
||
| € 31,9081 - € 42,5397 | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Acier
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| € 35,2213 - € 46,9549 | Demander le délai de livraison ici |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Acier
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| € 48,4959 - € 64,654 | Demander le délai de livraison ici |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Acier
|
14.0
|
Avec contre-écrou
|
55.0
|
||
| € 163,3029 - € 217,7335 | Demander le délai de livraison ici |
77.0
|
M20
|
70.0
|
Acier inoxydable
|
29.0
|
Avec contre-écrou
|
106.0
|
||
| € 83,4757 - € 111,2944 | Demander le délai de livraison ici |
33.0
|
M24
|
70.0
|
Acier inoxydable
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| € 65,168 - € 86,8835 | Demander le délai de livraison ici |
49.0
|
M16
|
45.0
|
Acier inoxydable
|
18.0
|
Avec contre-écrou
|
67.0
|
||
| € 36,8888 - € 49,1877 | Demander le délai de livraison ici |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Acier inoxydable
|
7.0
|
Avec contre-écrou
|
36.0
|
||
| € 39,321 - € 52,428 | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
M4
|
25.0
|
Acier
|
4.0
|
Avec contre-écrou
|
24.0
|
||
| € 91,0572 - € 121,4027 | Demander le délai de livraison ici |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Acier inoxydable
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| € 37,9476 - € 50,593 | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Acier inoxydable
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| € 83,4757 - € 111,2944 | Demander le délai de livraison ici |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Acier inoxydable
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| € 39,321 - € 52,428 | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
M6
|
25.0
|
Acier
|
4.0
|
Avec contre-écrou
|
24.0
|
||
| € 37,9476 - € 50,593 | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Acier inoxydable
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| € 41,2608 - € 55,0175 | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Acier
|
5.0
|
Avec contre-écrou
|
29.0
|
||
| € 44,1865 - € 58,9188 | Demander le délai de livraison ici |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Acier
|
7.0
|
Avec contre-écrou
|
36.0
|
||
| € 36,8888 - € 49,1877 | Demander le délai de livraison ici |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Acier inoxydable
|
7.0
|
Avec contre-écrou
|
36.0
|
||
| € 44,1865 - € 58,9188 | Demander le délai de livraison ici |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Acier
|
7.0
|
Avec contre-écrou
|
36.0
|
||
| € 70,8302 - € 94,4331 | Demander le délai de livraison ici |
44.0
|
M30
|
70.0
|
Acier
|
10.0
|
Avec contre-écrou
|
54.0
|
||
| € 36,2802 - € 48,3705 | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Acier inoxydable
|
5.0
|
Avec contre-écrou
|
29.0