Menu Rechercher

Ajusteurs de précision

En cours de production

Ces ajusteurs de précision confèrent des capacités de réglage fin, permettant le placement précis, l'alignement ou l'étalonnage d'un objet.

Ils sont conçus pour les applications avec espace restreint et peuvent facilement effectuer d'infimes modifications pour assurer des performances maximales et les résultats souhaités.

Ils fournissent une stabilité et une reproductibilité des mouvements. Après ajustement, ils maintiennent leur position, en garantissant la stabilité pendant les opérations. Cela est particulièrement critique lorsque des vibrations, des pressions externes ou des variations de température peuvent avoir un impact sur le placement. Couramment utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les dispositifs médicaux.

  • Conçus pour les applications avec espace limité.
  • Ils fournissent une stabilité et une reproductibilité des mouvements.
  • Utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 Pour boulon d1 Matière h3 Type de réglage h1 Ajouter au panier
€ 36,8888 - € 49,1877 Demander le délai de livraison ici
29.0
M12
45.0
Acier inoxydable
7.0
Avec contre-écrou
36.0
€ 39,7507 - € 53,0047 Demander le délai de livraison ici
18.0
M6
32.0
Acier inoxydable
5.0
Standard
23.0
€ 99,3716 - € 132,4958 Demander le délai de livraison ici
77.0
M20
70.0
Acier
29.0
Avec contre-écrou
106.0
€ 64,214 - € 85,6149 Demander le délai de livraison ici
63.0
M24
58.0
Acier
23.0
Avec contre-écrou
86.0
€ 51,0649 - € 68,0834 Demander le délai de livraison ici
42.0
M10
45.0
Acier inoxydable
25.0
Standard
67.0
€ 43,872 - € 58,4994 Demander le délai de livraison ici
22.0
M16
45.0
Acier inoxydable
7.0
Standard
29.0
€ 44,3119 - € 59,0761 Demander le délai de livraison ici
22.0
M12
45.0
Acier
7.0
Standard
29.0
€ 52,2913 - € 69,719 Demander le délai de livraison ici
33.0
M6
25.0
Acier inoxydable
10.0
Avec contre-écrou
43.0
€ 58,7194 - € 78,2956 Demander le délai de livraison ici
41.0
M8
32.0
Acier inoxydable
14.0
Avec contre-écrou
55.0
€ 65,168 - € 86,8835 Demander le délai de livraison ici
49.0
M12
45.0
Acier inoxydable
18.0
Avec contre-écrou
67.0
€ 42,8964 - € 57,1887 Demander le délai de livraison ici
35.0
M10
32.0
Acier inoxydable
20.0
Standard
55.0
€ 51,0649 - € 68,0834 Demander le délai de livraison ici
42.0
M12
45.0
Acier inoxydable
25.0
Standard
67.0
€ 58,7194 - € 78,2956 Demander le délai de livraison ici
41.0
M6
32.0
Acier inoxydable
14.0
Avec contre-écrou
55.0
€ 51,0649 - € 68,0834 Demander le délai de livraison ici
42.0
M16
45.0
Acier inoxydable
25.0
Standard
67.0
€ 136,9214 - € 182,5543 Demander le délai de livraison ici
66.0
M24
70.0
Acier inoxydable
40.0
Standard
106.0
€ 82,4795 - € 109,9734 Demander le délai de livraison ici
54.0
M20
58.0
Acier inoxydable
32.0
Standard
86.0
€ 82,4795 - € 109,9734 Demander le délai de livraison ici
54.0
M16
58.0
Acier inoxydable
32.0
Standard
86.0
€ 42,8964 - € 57,1887 Demander le délai de livraison ici
35.0
M6
32.0
Acier inoxydable
20.0
Standard
55.0
€ 37,6227 - € 50,1633 Demander le délai de livraison ici
15.0
M6
25.0
Acier inoxydable
4.0
Standard
19.0
€ 42,0678 - € 56,0877 Demander le délai de livraison ici
28.0
M6
25.0
Acier inoxydable
15.0
Standard
43.0
  • sur 6
Ajusteur de précision M12 45.0 36.0 Acier inoxydable

20199852

Gamme de prix
€ 49,1877 - € 36,8888

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Ajusteur de précision M6 32.0 23.0 Acier inoxydable

20201302

Gamme de prix
€ 53,0047 - € 39,7507

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Ajusteur de précision M20 70.0 106.0 Acier

20201227

Gamme de prix
€ 132,4958 - € 99,3716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Ajusteur de précision M24 58.0 86.0 Acier

20200770

Gamme de prix
€ 85,6149 - € 64,214

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Ajusteur de précision M10 45.0 67.0 Acier inoxydable

20201562

Gamme de prix
€ 68,0834 - € 51,0649

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajusteur de précision M16 45.0 29.0 Acier inoxydable

20201357

Gamme de prix
€ 58,4994 - € 43,872

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajusteur de précision M12 45.0 29.0 Acier

20201241

Gamme de prix
€ 59,0761 - € 44,3119

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Ajusteur de précision M6 25.0 43.0 Acier inoxydable

20201654

Gamme de prix
€ 69,719 - € 52,2913

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Ajusteur de précision M8 32.0 55.0 Acier inoxydable

20201678

Gamme de prix
€ 78,2956 - € 58,7194

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Ajusteur de précision M12 45.0 67.0 Acier inoxydable

20201685

Gamme de prix
€ 86,8835 - € 65,168

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Ajusteur de précision M10 32.0 55.0 Acier inoxydable

20201555

Gamme de prix
€ 57,1887 - € 42,8964

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajusteur de précision M12 45.0 67.0 Acier inoxydable

20201579

Gamme de prix
€ 68,0834 - € 51,0649

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajusteur de précision M6 32.0 55.0 Acier inoxydable

20201661

Gamme de prix
€ 78,2956 - € 58,7194

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Avec contre-écrou
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Ajusteur de précision M16 45.0 67.0 Acier inoxydable

20201586

Gamme de prix
€ 68,0834 - € 51,0649

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Ajusteur de précision M24 70.0 106.0 Acier inoxydable

20201630

Gamme de prix
€ 182,5543 - € 136,9214

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Ajusteur de précision M20 58.0 86.0 Acier inoxydable

20201609

Gamme de prix
€ 109,9734 - € 82,4795

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Ajusteur de précision M16 58.0 86.0 Acier inoxydable

20201593

Gamme de prix
€ 109,9734 - € 82,4795

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Ajusteur de précision M6 32.0 55.0 Acier inoxydable

20201531

Gamme de prix
€ 57,1887 - € 42,8964

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Ajusteur de précision M6 25.0 19.0 Acier inoxydable

20201296

Gamme de prix
€ 50,1633 - € 37,6227

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Ajusteur de précision M6 25.0 43.0 Acier inoxydable

20201524

Gamme de prix
€ 56,0877 - € 42,0678

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de réglage
    Standard
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0