Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..
Séries: SR2332, SR2335
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Force de traction | Forme | Polarité | Dimension totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,3624 - € 3,8125 | 480 En stock |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrique
|
Nord et Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| € 1,0816 - € 1,2326 | 148 En stock |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrique
|
Nord et Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| € 3,7072 - € 3,7237 | 30 En stock |
1.5 kg
1.5 kg
|
Barre
|
Nord et Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| € 2,789 - € 3,2353 | Demander le délai de livraison ici |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrique
|
Nord et Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| € 7,8107 - € 14,5452 | Demander le délai de livraison ici |
2.5 kg
2.5 kg
|
Barre
|
Nord et Sud
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| € 2,6393 - € 2,6393 | Demander le délai de livraison ici |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrique
|
Nord et Sud
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| € 4,226 - € 4,7573 | 90 En stock |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindrique
|
Nord et Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| € 0,9138 - € 1,048 | 122 En stock |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cylindrique
|
Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| € 0,566 - € 0,6499 | Demander le délai de livraison ici |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindrique
|
Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| € 0,9138 - € 1,048 | 2 En stock |
1.0 kg
1.0 kg
|
Cylindrique
|
Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| € 3,0513 - € 3,4937 | Demander le délai de livraison ici |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindrique
|
Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| € 11,6555 - € 13,3794 | Demander le délai de livraison ici |
9.4 kg
9.4 kg
|
Cylindrique
|
Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| € 8,6198 - € 9,9017 | 8 En stock |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrique
|
Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| € 0,6895 - € 0,7902 | 1975 En stock |
1.0 kg
1.0 kg
|
Rectangulaire
|
Nord et Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| € 1,0328 - € 1,1869 | 8 En stock |
1.2 kg
1.2 kg
|
Rectangulaire
|
Nord et Sud
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| € 1,0221 - € 1,1869 | 6 En stock |
1.6 kg
1.6 kg
|
Cylindrique
|
Nord et Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| € 2,3952 - € 2,7613 | 9 En stock |
3.1 kg
3.1 kg
|
Cylindrique
|
Nord et Sud
|
14.0 mm
14.0 mm
|
||
| € 6,5756 - € 7,5517 | Demander le délai de livraison ici |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cylindrique
|
Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| € 19,2534 - € 22,0907 | Demander le délai de livraison ici |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cylindrique
|
Sud
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| € 0,3859 - € 0,4408 | 61 En stock |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rectangulaire
|
Nord et Sud
|
5.0 mm
5.0 mm