En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Las abrazaderas de sujeción manual horizontales tienen un diseño de altura baja, un asa de agarre acolchada y componentes zincados para protegerlas de la corrosión. El asa y la barra de sujeción se mueven en direcciones opuestas para ofrecer una capacidad de sujeción segura.
Las abrazaderas para pestillo y gancho manuales verticales funcionan en un plano horizontal permitiendo que dos caras se sujeten juntas en el mismo plano o a 90 grados. Estas abrazaderas cuentan con un perfil bajo para aplicaciones que tengan una restricción de altura.
Las abrazaderas de sujeción manuales verticales ahorran un espacio valioso sin sacrificar la capacidad de sujeción ni el rendimiento de la abrazadera. Un asa de agarre de vinilo acolchada ofrece mayor confort para el usuario y todo el cuerpo. Además, los componentes de unión están zincados para protegerlos de la corrosión.
Las abrazaderas deslizantes para barras deslizantes sólidas se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras deslizantes en aplicaciones. Se montan para mayor estabilidad en una posición fija en el montaje.Las abrazaderas deslizantes pueden ser para orificios ranurados para una barra deslizante sólida o una barra redonda sólida. Con la abrazadera en su posición desactivada, la barra deslizante puede moverse a derecha o izquierda, con dos émbolos de bola con muelle suministrados para el libre movimiento de la barra. Puede bloquearse mediante un giro de 90 grados del asa de la abrazadera deslizante. Solo son adecuadas para movimiento lineal recto de una barra deslizante sólida (no suministrada) y no pueden soportar que se les aplique ninguna otra tensión.Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, construcción y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 90 ºC.Las abrazaderas deslizantes para barras deslizantes sólidas se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras deslizantes en aplicaciones.
Las abrazaderas deslizantes se utilizan para colocar, bloquear, liberar y ajustar rápidamente barras deslizantes en aplicaciones. Están compuestas de dos partes entrelazadas que ofrecen una sujeción firme sobre el equipo mientras que también permiten un ajuste y alineamiento sencillos. Puede usarse un perno o un mecanismo de pestillo para abrir y cerrar las abrazaderas deslizantes.
En las abrazaderas deslizantes para orificios ranurados cuando se utilizan con una placa de escala, la línea de lectura en la abrazadera deslizante permite un alineamiento rápido, fácil y preciso. Se fija en un montaje para mayor estabilidad. Solo son adecuadas para movimiento lineal recto de una barra deslizante (no suministrada) y no pueden soportar que se les aplique ninguna otra tensión.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, construcción y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 90 ºC.
Las abrazaderas tipo alicates manuales cuentan con giro de la mandíbula para permitir una gran profundidad cuando se fije a perfiles incómodos. El eje de la mandíbula puede preestablecerse durante acciones repetitivas para lograr una distancia y presión de fijación óptimas.
Las abrazaderas de empujar y tirar manuales tipo de la base sujetan materiales en su sitio usando un mecanismo al estilo de un émbolo para producir una acción positiva en línea recta. El perfil bajo utiliza una abrazadera en el extremo o lateral para su uso en aplicaciones con una altura limitada.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.