Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Clips de muelle Remaches estriados Volantes

 (5 conjuntos de productos)


Clips de muelle

Estos clips de muelle proporcionan una fijación segura de los cables a un panel. Están disponibles en configuraciones de montaje atornillado o a presión.

Código De La Serie: SR2173

Remaches a presión - Estriados

Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.

El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.

Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 y polipropileno (PP)
  • Colores: translúcido, negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • No son extraíbles


Código De La Serie: SR2324

Remaches a presión - Grapas estriadas de doble final

El remache con grapa estriada presenta un diseño de doble final, lo que permite la fijación ciega de dos paneles desde el centro para que no quede visible la cabeza de ninguna fijación.

El diseño simple permite encajar a presión el remache y ofrece un acabado limpio para su aplicación. Ideal para unir y fijar materiales laminados blandos como cartón, goma y paneles secundarios.

Es más duradero que el uso de adhesivo, ofrece cargas de extracción altas y se instala a mano de manera rápida y fácil.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1913

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.