Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Clips de muelle Enrasado Volantes

 (5 conjuntos de productos)


Clips de muelle

Estos clips de muelle proporcionan una fijación segura de los cables a un panel. Están disponibles en configuraciones de montaje atornillado o a presión.

Código De La Serie: SR2173

Interruptor - Con botón pulsador/Enrasado/Plástico

El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).

Luces piloto - Monoblock

El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.