Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Clips de muelle Arandela Dowty Volantes

 (4 conjuntos de productos)


Clips de muelle

Estos clips de muelle proporcionan una fijación segura de los cables a un panel. Están disponibles en configuraciones de montaje atornillado o a presión.

Código De La Serie: SR2173

Juntas vulcanizadas

Las juntas vulcanizadas autocentradas se suelen utilizar cuando predominan líquidos hidráulicos y aceites neumáticos. Son una opción ideal para aplicaciones de mantenimiento, reparación y funcionamiento.

Las juntas vulcanizadas se suelen utilizar con tornillos y pernos. La arandela está fabricada en acero y viene con una junta tórica de goma que encaja en el interior del diámetro de la arandela. Esta combinación de arandela y junta ayuda a garantizar el montaje estanco en su aplicación.

Los clientes pueden comprar un kit que contiene una selección de tamaños que son adecuados para roscas métricas o roscas BSP. Esto garantiza un acceso rápido y sencillo a los tamaños adecuados. Los clientes también pueden comprar piezas sueltas, con el tipo de rosca y tamaño específico que necesiten.

  • Material de la arandela: acero suave
  • Material de la junta: nitrilo NBR 80
  • Color de la junta: negro

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.