Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Soluciones de trabajos de pintura y tratamiento de superficies

 (28 conjuntos de productos)

Los trabajos de pintura y las soluciones de tratamiento de superficies son esenciales para mejorar la apariencia, la durabilidad y la funcionalidad de los componentes en diversas industrias. Estos procesos protegen las superficies contra la corrosión, el desgaste y los daños ambientales, al mismo tiempo que mejoran la adherencia y garantizan un acabado de alta calidad. Comúnmente utilizados en los sectores automotriz, aeroespacial, de fabricación y de metalurgia, estos tratamientos contribuyen tanto al rendimiento como a la longevidad del producto.

Componentes clave:

Los capuchones se utilizan para cubrir y proteger pernos roscados, tubos y otras características expuestas durante la pintura, el recubrimiento en polvo o los tratamientos superficiales. Impiden la contaminación del recubrimiento y garantizan hilos o superficies limpias después del procesamiento. Ofrecen una protección fiable y resistencia al calor.

Los tapones sirven para sellar orificios, taladros y aberturas roscadas para evitar la entrada de pintura, productos químicos o abrasivos durante los tratamientos superficiales. Disponibles en una variedad de tamaños y materiales, garantizan un enmascaramiento preciso y evitan la necesidad de volver a trabajar.

Las soluciones de enmascaramiento de alta temperatura son esenciales para proteger los componentes durante los procesos de acabado como el recubrimiento en polvo, el anodizado y el chapado. Diseñadas para soportar el calor y los productos químicos extremos, incluyen capuchones de enmascaramiento, tapones, conos de enmascaramiento y tubos. Estos componentes ayudan a garantizar acabados limpios, reducen la necesidad de retoques y mejoran la eficiencia general en las aplicaciones de tratamiento de superficies.


Tubo de enmascaramiento de estrella

Los tubos de estrella de enmascarar tienen una forma de estrella que es adecuada para tacos y pasadores largos. Su flexibilidad facilita su inserción y extracción. Encaja sobre espárragos roscados, tubos no roscados y otras formas irregulares.

  • Una solución de enmascaramiento ideal para espárragos y pasadores largos, donde las tapas son demasiado cortas.
  • Flexible y se adapta fácilmente a diámetros reducidos.
  • Se adapta a espárragos roscados, tubos no roscados o formas irregulares.
Material: Silicona Color: Verde, Azul, Blanco, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1051

Tubo de enmascaramiento recto

El tubo recto de enmascarar está pensado para cubrir espárragos y pasadores largos con tapones cortos. Puede recortarse al tamaño deseado y enmascararse con un orificio pasante haciendo pasar el diámetro exterior de los tubos. Se suministra en rollos para mayor comodidad.

  • Una excelente solución de enmascaramiento para colocar sobre piezas más largas, donde las tapas estándar son demasiado cortas.
  • Se suministra en rollo y puede cortarse a la longitud deseada.
  • Se adapta a las irregularidades y es reutilizable.
Material: Silicona Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Tuercas de soldadura para enmascaramiento

Las tuercas de soldadura de enmascaramiento están diseñadas para cubrir y proteger las tuercas de soldadura roscadas y sin roscar. Tiene una lengüeta y dientes que sujetan el hilo. Puede soportar temperaturas de hasta +250 C.Las tuercas de soldadura tiene una rosca, y es vital que esta rosca no se someta a recubrimientos pulvimetalúrgicos ni a ningún tratamiento de superficies. Nuestra gama de tapones de enmascaramiento con lengüeta está especialmente diseñada para enmascarar orificios con o sin rosca y es perfecta para enmascarar tuercas de soldadura.Su lengüeta permite una rápida y fácil extracción.El cuerpo del tapón cuenta con dientes que se enganchan a la rosca. Esto garantiza un ajuste firme que mantendrá seguro el montaje de enmascaramiento. Material: Silicona Color: Rojo, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SRF0061

  • de 2