En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Las abrazaderas excéntricas de filo de cuchillo ofrecen un agarre firme y exacto al tiempo que requieren poca superficie de contacto. Estas abrazaderas tienen protuberancias que permiten agarrar la pieza de trabajo con poco contacto, lo que resulta en un agarre preciso y seguro de piezas de trabajo con superficies irregulares.
Son especialmente útiles para sujetar de manera segura materiales delicados o frágiles sin causar daños ni distorsión. La pieza de trabajo debe estar a la derecha de la abrazadera. Se utilizan en sectores como la construcción, el montaje o aplicaciones de fundición.
Estas abrazaderas hexagonales variables están fabricadas para sujetar y agarrar piezas de trabajo con firmeza con un espacio vertical limitado. Ofrecen un agarre fuerte y fiable al tiempo que son de bajo perfil, por lo que son adecuadas para aplicaciones con espacio limitado.
El diseño hexagonal de la superficie de agarre proporciona varias áreas de agarre, asegurando una sujeción firme sobre la pieza de trabajo. También pueden ayudar a reducir el coste de agarre sobre fijaciones.
Se instalan usando una llave Allen y están disponibles con caras suaves y acanaladas. Se utiliza un tornillo excéntrico (suministrado) para operar el dispositivo. Su pequeño tamaño hace que sean ideales para montajes electrónicos, centros de mecanizado y equipos médicos.
Estas abrazaderas de riel manuales se utilizan junto con carros de rieles. Cuando el pomo de agarre se gira, las superficies de contacto de la abrazadera presionan el riel, sujetándolo en su sitio. Su forma compacta y ligera las hace perfectas para usar con sistemas de rieles en miniatura donde el espacio está restringido.
Estas abrazaderas están equipadas con un mecanismo de palanca o asa que permite un ajuste exacto de la fuerza de agarre. Esto mantiene los pequeños rieles en su sitio sin causar daños ni deformaciones. Los rieles se mueven suavemente y tienen un coeficiente bajo de fricción y fuerzas de rotura.
Pueden soportar cargas pesadas, son resistentes a la corrosión y al uso y desgaste. Se utilizan en diferentes aplicaciones, como dispositivos médicos, farmacéutica, sistemas de automatización pequeños y equipos ópticos.
Las abrazaderas modulares Pitbull tienen un perfil bajo y una gran fuerza descendente. Se diseñan para usarse en expositores o cubos.
La versión ranurada cuenta con un paso de agarre para elevar la pieza de trabajo de la mesa de fresar o perforar durante la operación. Mientras que la versión pequeña es apropiada para agarrar piezas de trabajo en secuencias, la superficie posterior de la abrazadera se utiliza para encontrar la siguiente pieza de trabajo.
La parte posterior de la abrazadera es cuadrada hasta la parte inferior para lograr una colocación adecuada de las piezas. Resultan fuertes y fáciles de usar tras instalarse en la aplicación. Se utilizan en sistemas de transmisión de potencia, maquinaria, construcción y elevación.
Las empuñaduras dentadas Talongrip están diseñadas para ofrecer un agarre y estabilidad superiores. Estas abrazaderas tienen un característico diseño dentado que aumenta la fuerza de agarre al tiempo que reduce los deslizamientos.
El mayor agarre hace que sean adecuadas para un uso prolongado. Para aplicaciones en las que no se requiere un punto de agarre preciso o se necesita una penetración completa. Se utilizan en maquinaria, metalurgia y fabricación.
Las abrazaderas tipo alicates manuales cuentan con giro de la mandíbula para permitir una gran profundidad cuando se fije a perfiles incómodos. El eje de la mandíbula puede preestablecerse durante acciones repetitivas para lograr una distancia y presión de fijación óptimas.
Código De La Serie: SR5451
Las almohadillas de empuje se atornillan en las puntas del émbolo para usar en abrazaderas de acción en línea recta. El émbolo empuja hacia adelante hasta que la almohadilla de empuje sujeta firmemente la pieza de trabajo. Estos componentes están diseñados para una acción de sujeción rápida con variaciones de tamaño y movimientos largos de apertura y cierre.
Las anillas elevadoras basculantes están hechas de acero cromado forjado con un acabado de óxido negro que ayuda a la resistencia a la corrosión. Rotarán 180 bajo carga. Factor de diseño: 6:1. Termotratado certificado. Las anillas y cuerpos se han inspeccionado en busca de partículas magnéticas y cuerpos según ASTM 1444. Tornillos incluidos. Para cumplir con las capacidades máximas de carga, deben utilizarse tornillos de alta resistencia. Nunca exceda la carga máxima admisible.
Anillos forjadas en aleación de acero de una sola pieza con una resistencia mínima a la tracción de 180 000 psi. El acabado de óxido negro ayuda a la resistencia a la corrosión. Conservan la misma carga nominal de 0 a 90 desde el eje del perno. Giro de 360 y pivote de 180 bajo carga. Estas anillos de elevación de alta resistencia cumplen con la especificación militar n.º MIL-STD 209 y cumplen la norma ANSI/ASME B30.26. Factor de diseño mínimo: 5:1. Han sido inspeccionados con partículas magnéticas según la norma ASTM 1444. Para cumplir con las capacidades de carga máximas, se deben utilizar tornillos de alta resistencia. Nunca se debe exceder la capacidad de carga máxima.
Los anillos de elevación de ingeniería de seguridad mantienen la misma carga nominal de 0 a 90 desde el eje del tornillo. Giro de 360 y pivote de 180 bajo carga. Factor de diseño: 5:1. La versión en aleación de acero tiene una resistencia mínima a la tracción de 180 000 psi, está inspeccionada con partículas magnéticas según la norma ASTM 1444 y tiene un acabado de óxido negro que ayuda a la resistencia a la corrosión. Las versiones de acero inoxidable 300 son NDT: 100 % de líquidos penetrantes probados según MIL-STD-50032, ASTME 1417, proceso de purificación: limpiar y pasivar según ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Para cumplir con las capacidades de carga máximas, se deben utilizar tornillos de alta resistencia. Nunca se debe superar la capacidad de carga máxima.
Estas arandelas con asiento esférico tiene una superficie que es levemente convexa o cóncava. Se utilizan con tuerca o pernos para compensar la desalineación entre superficies de acoplamiento, manteniendo una conexión segura y evitando dañar las fijaciones o componentes que sujetan.
Distribuyen la carga y garantizan una distribución uniforme de la presión entre la fijación y la superficie. Como responden a imperfecciones en la superficie, impiden que se produzcan concentraciones de tensión, reduciendo la probabilidad de daños o fallos y asegurando estabilidad y fiabilidad en el montaje en general.
La capacidad mejorada de soportar cargas de estas arandelas las hace adecuadas para aplicaciones con cargas pesadas o tensiones dinámicas, ofreciendo mayor resistencia y longevidad al montaje. Como resultado, suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria, montajes estructurales y automoción.
Los cojinetes de localización trabajan con las sujeciones de un solo toque para posicionar y alinear componentes con precisión. Ofrecen un medio seguro y preciso para encontrar y retener objetos en su lugar.
Se espera que encuentren y retengan objetos en su lugar con precisión y exactitud, además de que aseguren la sujeción de paneles y cubiertas. Por otra parte, los casquillos de sujeción pueden servir de receptores para las sujeciones de un solo toque. Las sujeciones de un solo toque pueden instalarse sin casquillos.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 180 C y pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Estos cáncamos de elevación con rosca hembra ofrecen un punto de elevación cómodo para varias cargas pesados. Mantener la cara en contacto firme con la superficie de acoplamiento es esencial durante el uso.
Cuenta con un vástago cilíndrico sólido con un extremo roscado para la sujeción y una argolla con el extremo abierto en el otro. La argolla circular sirve como un punto de conexión seguro para ganchos, cadenas y otros equipos de elevación. El diseño hembra proporciona una conexión fuerte y fiable, lo que permite operaciones de elevación seguras y rápidas. No están diseñados para elevaciones repetidas y no deberían utilizarse en ángulos de elevación superiores a 45º o con cargas basculantes.
Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +200 C. Incluso pueden funcionar a temperaturas ligeramente superiores, pero esto disminuirá la capacidad de carga entre un 10 % y un 25 %. Suelen utilizarse para ganchos, cadenas y otros equipos de elevación en obras, entornos industriales y aplicaciones de automoción.
Estos cáncamos de elevación con rosca macho ofrecen un punto de elevación cómodo para varias cargas pesados. Durante el uso, mantener la cara en contacto firme con la superficie de acoplamiento es esencial.
Cuentan con un vástago roscado y una argolla circular en la parte superior. El vástago roscado facilita la instalación en un orificio pre-traladrado o en un inserto roscado, y la argolla circular proporciona un punto de conexión seguro para ganchos, cadenas u otros equipos elevadores. El diseño macho proporciona una conexión fuerte y fiable, permitiendo operaciones de elevación seguras y rápidas. No están diseñados para elevaciones repetidas y no deberían utilizarse en ángulos de elevación superiores a 45º o con cargas basculantes.
Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +200 C. Incluso pueden funcionar a temperaturas ligeramente superiores, pero esto disminuirá la capacidad de carga entre un 10 % y un 25 %. Suelen utilizarse para ganchos, cadenas y otros equipos de elevación en obras, entornos industriales y aplicaciones de automoción.
Los capuchones para abrazaderas de palanca ergonómicos ofrecen una superficie de agarre segura y cómoda para abrazaderas de sujeción verticales. Estos accesorios actúan como protección contra posibles puntos de aplastamiento.
Estos espaciadores están diseñados para usarse con sujeciones de un solo toque. Adaptan la longitud de la rosca de la sujeción de un solo toque a diferentes longitudes de rosca en paneles de montaje de varios grosores.
Permiten que los componentes se muevan y reducen la fuerza requerida para activar la sujeción. También pueden ofrecer protección o aislamiento entre las piezas que pueden entrar en contacto durante el funcionamiento, evitando daños, abrasión o conductividad eléctrica.
Son fáciles de instalar y extraer debido a su forma cilíndrica y sirve como amortiguación de vibración. Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, sistemas electrónicos, maquinaria y construcción.
Las sujeciones de un solo toque con bloqueo de levas retráctil son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.
Cuenta con una palanca de leva de un solo toque que retrae por completo el vástago de sujeción cuando se libera la pieza de trabajo, lo que permite que el soporte se enganche y desenganche con seguridad. Para hacer esto cuando la palanca está desactivada, colóquela en posición de activación. Cuando oiga un clic, significará que está totalmente sujeta. Para liberarla, gire el asa de nuevo hasta la posición de desactivación.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 130 C y pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Los montajes del eje con pata rotacional son ideales para aplicaciones donde se necesita la sujeción de una gran área. Utilice este montaje del eje alternativo cuando se necesite extender la fuerza de sujeción sobre un área o superficie más grandes que las cubiertas por el eje proporcionado con la abrazadera de palanca.
Código De La Serie: SR5457
Los montajes del eje de neopreno enlazado con la punta plana ofrecen una alternativa al eje proporcionado con la abrazadera de palanca. El eje de acero es duradero mientras que la punta de neopreno plana minimiza el marcado en las superficies frágiles o pulidas.
Estos juegos de mordazas para abrazaderas Talongrip son un sencillo sistema de pernos que le permite realizar mecanizados agresivos al tiempo que pueden agarrarse hasta a un tamaño mínimo de 1,5 mm. Mejorarán el funcionamiento de mordazas convencionales. Están diseñadas para encajar en las tenazas de una mordaza, ofreciendo así una superficie de agarre personalizada para ciertos fines.
Ideales para cantidades de lotes muy pequeños, aplicaciones difíciles o trabajo en prototipos donde crear una fijación sería costoso. Se utilizan en aplicaciones de alta resistencia como metalurgia, compuestos y sujeción de piezas de precisión y vienen con un tope para las tenazas.
Estos niveladores de cuña de bola tienen un ángulo de inclinación máximo de 4º y están diseñados para compensar superficies irregulares. Son ajustables y reajustables para lograr una precisión óptima y la alineación vertical de sus aplicaciones.
Tienen tres características: un perno de montaje de rosca fina, una tuerca base roscada y un tope. El perno de montaje y la rosca fina de la base permiten un ajuste de precisión y un sencillo reajuste usando una llave de gancho.
Son sencillos y rápidos de instalar, y son adecuados para usarse con cargas pesadas, tanto estáticas como dinámicas. Suelen utilizarse en motores, maquinaria, equipos de laboratorio y fabricación de defensa.
Las abrazaderas de empujar y tirar manuales tipo de la base sujetan materiales en su sitio usando un mecanismo al estilo de un émbolo para producir una acción positiva en línea recta. El perfil bajo utiliza una abrazadera en el extremo o lateral para su uso en aplicaciones con una altura limitada.
Código De La Serie: SR5448
Estos pasadores XYZ Xpansion, también conocidos como pasadores a presión, presentan un diseño único que permite un posicionamiento exacto y repetibilidad al tiempo que proporciona fuertes presiones de fijación para fijar piezas en un diámetro interior.
La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para optimizar el contacto en línea en el orificio de montaje al tiempo que proporciona el espacio adecuado durante la carga y descarga de la pieza de trabajo. Además, el ajuste a presión mantiene los pasadores en su lugar incluso bajo vibración o estrés dinámico.
Son fáciles de instalar a presión en un orificio taladrado con precisión con un orificio roscado en el medio para que puede acoplarse un tornillo ahusado; una vez en su lugar, se expande para formar un ajuste estanco y seguro. Ofrece una solución de bajo coste para lápidas, operaciones de eyección de agua a presión, cuadros y placas de fijación, así como otras aplicaciones en fabricación de electrónica, maquinaria industrial y dispositivos médicos.
Estos pasadores XYZ Xpansion, también conocidos como fijaciones expansibles roscadas, tienen un diseño único que permite una colocación precisa y repetibilidad al tiempo que ofrece presiones de fijación altas para sujetar los elementos con un diámetro interior.
La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para mejorar el contacto en línea en el orificio de montaje al tiempo que proporciona el espacio adecuado durante la carga y descarga de la pieza de trabajo. Además, el diseño roscado permite que se inserten fácilmente en orificios pretaladrados. Permiten gestionar la extensión de los pasadores, por lo que son una solución segura.
Se introducen en un orificio taladrado y escariado para lograr un posicionamiento de precisión o se colocan en un casquillo de perforación para obtener una mayor fuerza de fijación y resistencia al desgaste. Una vez instalados, se expanden para crear un ajuste estanco y seguro. Ofrecen una solución de bajo coste para lápidas, operaciones de eyección de agua a presión, cuadros y placas de fijación, así como otras aplicaciones en fabricación de electrónica, maquinaria industrial y dispositivos médicos.
Estos pernos de expansión Loc-Down, también llamados simplemente pernos de expansión, están diseñados para ofrecer una sujeción de componentes rápida y segura. Cuentan con un mecanismo expandible que permite que se inserte fácilmente en orificios pretaladrados para una sujeción rápida y sencilla, lo que minimiza el tiempo de configuración y mejora la productividad.
Una vez instalados, los pernos pueden expandirse, ejerciendo presión en los componentes de alrededor y fijándolos de manera segura en su lugar. Se utilizan con pasadores de ubicación y casquillos de perforación para una colocación rápida y precisa.
Eliminan la necesidad de usar pernos estándar al tiempo que eliminan la interferencia de herramientas de las técnicas de sujeción tradicionales. Son adecuados para el mecanizado a alta velocidad de componentes y se utilizan en fabricación, construcción, carpintería y metalurgia.
Estos pernos giratorios, también conocidos como pernos de argolla, cuentan con una varilla roscada con una argolla (cavidad) en la cabeza, lo que da lugar a un apoyo suave para el yugo. Esto permite un ajuste exacto y flexibilidad. Esta argolla permite una fácil maniobrabilida del perno, haciendo que resulte fácil apretar o aflojar la fijación.
El movimiento giratorio del brazo no solo fija los componentes de manera rápida y cómoda sino que también ahorra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Ideales para aplicaciones que requieren un montaje y desmontaje frecuente, los pernos roscados garantizan una conexión robusta entre componentes, minimizando el riesgo de que se aflojen o de que se produzcan fallos durante la operación.
Son fáciles de instalar y desinstalar de manera manual inicialmente, y después con herramientas; una vez que la sección articulada está en su lugar, puede girarse hasta alcanzar una posición de bloqueo con el final roscado asegurado. Suelen utilizarse en industrias de alta resistencia como protección de máquinas, automoción, construcción y fabricación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar