Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Sin rosca Rosca BSP Montaje de circuitos impresos

 (3 conjuntos de productos)


Pilares de soporte de bloqueo doble

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Separadores de aislamiento hexagonales

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Separadores de aislamiento redondos

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797